GN 223 Leve di manovra Acciaio

Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Nascondi disegno tecnico
GN 223 Leve di manovra, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
VCon quadro DIN 79
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato H7
Quadro H11
d3d4h1h2h3Lunghezza l ≈
2586161453545
3210820186,54862
40121030228,57795
52161440281196136

Selezione e configurazione articolo

Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2
Diametro leva di manovra d1
Codice foro alesato



d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,67
più IVA 2,03 €
lordo 12,70 €
In magazzino
Peso: 0,045 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
GN 223-25-B8GN 223-25-K8GN 223-25-V8GN 223-32-B10GN 223-32-K10GN 223-32-V10GN 223-40-B12GN 223-40-K12GN 223-40-V12GN 223-52-B16GN 223-52-K16GN 223-52-V16