JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.5 Maniglie a ripresa regolabili in acciaio INOX

Foto

GN 212.5 Maniglie a ripresa regolabili, con perno filettato, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa regolabili GN 212.5 sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni in cui lo spazio di manovra è limitato o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L'inserto filettato è collegato al mozzo tramite dentature che si possono disinnestare.

Tirando la leva si disimpegnano le dentature e la leva può ruotare nella posizione di serraggio ideale. Quando viene rilasciata, la leva ritorna automaticamente in presa.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 303
Finitura matt da sabbiatura


Impugnature fisse a sfera DIN 319
Plastica, duroplasto
Nero, finitura lucida


Anello elastico di sicurezza
Plastica (poliacetale POM)


RoHS

Su richiesta

Leva diritta (90°)
Con filettature in pollici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 212.5 Maniglie a ripresa regolabili, con perno filettato, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ELeva angolata
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3d4d5h1h3h4h5
Corsa
l2l3
21M 81620253240506313,582033,515947570
24M 1020253240506380161025402,5754,510196
28M 12253240506380-19123048,54,5894,5116110

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,29
più IVA 3,86 €
lordo 24,15 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,51 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,104 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900