JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2246 Giunti di compensazione con mozzo di bloccaggio

Foto

GN 2246 Giunti di compensazione con mozzo di bloccaggio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I giunti di compensazione GN 2246 trasmettono posizioni angolari e coppie con estrema precisione e senza gioco. Sono realizzati in un unico pezzo e offrono un'elevata rigidità torsionale grazie all'alternanza delle fessure. I mozzi di serraggio semplificano notevolmente il montaggio dei giunti di compensazione.

Sono utilizzati in applicazioni in cui è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, come negli azionamenti dei sistemi di misurazione della posizione e nei banchi di prova.

Specifiche

AlluminioAL

  • Anodizzato, colore naturale
  • Resistente a temperature fino a 150 °C
  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, brunito

RoHS

Su richiesta

Foro alesato con sede per chiavetta

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2246 Giunti di compensazione con mozzo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 - d3 H8
tolleranza
albero raccomandata h7
124-44-55-5---
165-55-66-6---
205-55-65-86-66-88-8
256-66-86-108-88-1010-10
3210-1010-1212-12---
Mostra / Nascondi colonne
d1d4l1l2
profondità di inserimento dell’albero
raccomandata
l3l4Coppia di serraggio
della vite
in Nm ≈
12M 218,552,540.5
16M 2,5236,53,2551
20M 2,5267,53,756,51
25M 3318,54,2591.5
32M 441126112.5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

d1
Codice foro alesato

d2
d3
Materiale

Dati tecnici

Mostra / Nascondi colonne
d1Coppia nominale
in Nm
Velocità max. (giri/min.)Momento d'inerzia in kgm2Rigidità
torsionale statica
in Nm/rad
120.4520007.8 x 10-845
160.5390003.4 x 10-780
201310009.1 x 10-7170
252250002.6 x 10-6380
324190009.7 x 10-6500
Mostra / Nascondi colonne
d1Disallineamento albero max.
laterale in mm

assiale in mm

angolare in °
120,1± 0.32
160,1± 0.42
200,1± 0.42
250,15± 0.52
320,15± 0.52

Disallineamento e tolleranze di oscillazione radiale

Come tutti i componenti meccanici, gli alberi sono soggetti a tolleranze di fabbricazione e di montaggio che in genere non possono essere completamente eliminate, nonostante le misure tecniche adottate.
Se non si tiene conto di questi scostamenti in fase di progettazione possono verificarsi vibrazioni, rumori durante il funzionamento, usura o danni agli alberi e ai relativi cuscinetti.
I giunti pensati per questo scopo non solo sono in grado di compensare efficacemente i disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale, ma semplificano notevolmente le operazioni di montaggio, riducendo le esigenze di manodopera.
I disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale degli alberi possono essere di natura diversa e devono sempre essere presi in considerazione per la scelta del giunto adeguato.

Tipo di errore

Diagramma di disallineamento

Laterale
Gli assi degli alberi sono paralleli ma sfalsati lateralmente e non sono allineati.

Diagramma di disallineamento{St:_}Laterale

Angolare
Gli assi degli alberi non si trovano sullo stesso piano, ma si incontrano a una determinata angolazione.

Diagramma di disallineamento{St:_}Angolare

Assiale
Gli alberi si muovono assialmente lungo l'asse di rotazione.

Diagramma di disallineamento{St:_}Assiale

Oscillazione radiale
Gli alberi si spostano radialmente rispetto al centro dell'asse di rotazione.

Diagramma di disallineamento{St:_}Oscillazione radiale

Profondità di inserimento dell'albero

Per un corretto fissaggio dei mozzi, l'albero deve essere installato secondo la profondità di inserimento dell'albero raccomandata l2. La profondità di inserimento dell'albero l2 è specificata nel foglio di normalizzazione del rispettivo giunto.
Se la profondità di inserimento è troppo scarsa, l'albero potrebbe scivolare fuori dal giunto oppure il mozzo di serraggio potrebbe rompersi. Un inserimento dell'albero troppo in profondità può causare interferenze all'interno del giunto, con conseguenti danni.

Profondità di inserimento dell'albero

Rigidità torsionale statica e temperatura

I diagrammi mostrano la variazione della rigidità torsionale statica all'interno dell'intervallo di temperatura di esercizio consentito, supponendo che la rigidità torsionale statica a 20 °C sia del 100%. La rigidità torsionale dei giunti diminuisce con l'aumentare della temperatura.

Rigidità torsionale statica e temperatura / GN 2246 AL

Forza di ripristino – Eccentricità

Quando le estremità degli alberi sono installate in posizioni eccentriche, il giunto tenta continuamente di tornare in posizione neutra. La forza che ne consegue è definita forza di ripristino.
Se i giunti sono installati con la minima eccentricità possibile, le forze di ripristino risultanti sono inferiori. In questo modo si riduce anche la forza che agisce sul cuscinetto dell'albero.

Forza di ripristino – Eccentricità | GN 2246 AL

Forza di ripristino – Pressione

Se il giunto è sotto pressione, sottoposto a un carico di compressione in direzione assiale, cercherà di tornare in posizione neutra. La forza che contrasta la forza di compressione viene definita forza di ripristino.
La riduzione della compressione che agisce su un giunto si traduce in una minore forza di ripristino e in una minore forza esercitata in direzione assiale. Tenere sempre conto di questo aspetto nel dimensionamento del giunto.

Forza di ripristino – Pressione | GN 2246 AL

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,65
più IVA 6,39 €
lordo 40,04 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").