Descrizione del prodotto
I giunti a soffietto GN 2244 trasmettono posizioni angolari e coppie con estrema precisione e senza gioco. Il soffietto metallico compensa in modo affidabile anche i disallineamenti e le tolleranze di oscillazione radiale degli alberi. Grazie ai mozzi di serraggio, i giunti a soffietto sono molto semplici da installare.
Sono utilizzati in applicazioni in cui è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, come nei servocomandi delle macchine utensili e nei robot industriali.
Specifiche
- Mozzo
AlluminioAL
Anodizzato, colore naturale
- Soffietto
Acciaio INOXNI
AISI 304
- Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio, brunito
- Anello bordato
Ottone
- resistente a temperature fino a 120 °C
RoHS
Su richiesta
Foro alesato con sede per chiavetta