JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2280 Livelle a bolla a occhio di bue Regolabili

Foto

GN 2280 Livelle a bolla a occhio di bue, regolabili Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato,
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato,
GN 2280 Livelle a bolla a occhio di bue, regolabili Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, GN 2280 Livelle a bolla a occhio di bue, regolabili Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le livelle a bolla a occhio di bue GN 2280 sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Le filettature di montaggio sfalsate di 120° consentono di allineare le livelle rispetto alla superficie di montaggio. Una sfera di allineamento sulla superficie inferiore della piastra di regolazione funge da punto di inclinazione. Le coppie di serraggio specifiche dei bulloni consentono di mantenere la bolla all'interno dell'anello di marcatura una volta ottenuto l'allineamento orizzontale.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio
Anodizzato, colore naturaleALNALN
Anodizzato, ALSALS


Corpo contenimento fluido
Corpo in vetro-plastica
Fluido di contrasto
Incolore trasparenteK


Composto di fusione
A base minerale


RoHS

Su richiesta

Fluido di contrasto colore verde trasparente
Altre sensibilità
Corpo di contenimento in ottone o acciaio INOX

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2280 Livelle a bolla a occhio di bue, regolabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Sensibilità

30Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4h1h2t
171213,2M 31314,75
201413M 314,5175
241615M 317205

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale / Finitura
ALN
ALS
Diametro d1
Fluido di contrasto

Sensibilità

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,92
più IVA 1,88 €
lordo 11,80 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000