GN 2278 Livelle a bolla a occhio di bue Corpo di contenimento alluminio, per inserimento in fori alesati

Foto

GN 2278 Livelle a bolla a occhio di bue, Corpo di contenimento alluminio, per inserimento in fori alesati Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero
GN 2278 Livelle a bolla a occhio di bue, Corpo di contenimento alluminio, per inserimento in fori alesati Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero GN 2278 Livelle a bolla a occhio di bue, Corpo di contenimento alluminio, per inserimento in fori alesati Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le livelle a bolla a occhio di bue GN 2278 sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Il corpo di contenimento è scanalato sul diametro inferiore d3 per semplificare il montaggio, ad esempio mediante incollatura.

Le livelle a bolla sono allineate rispetto al piano di riferimento o alla superficie di contatto, in modo che la bolla risulti all'interno dell'anello di marcatura una volta ottenuto il posizionamento orizzontale della superficie di contatto.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio

  • Anodizzato, colore naturaleALNALN
  • Anodizzato, neroALSALS

Corpo contenimento fluido
Corpo in vetro-plastica
Fluido di contrasto
Incolore trasparenteK


Composto di fusione
A base minerale


RoHS

Su richiesta

  • Fluido di contrasto colore verde trasparente
  • Altre sensibilità
  • Corpo di contenimento in ottone o acciaio INOX

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2278 Livelle a bolla a occhio di bue, Corpo di contenimento alluminio, per inserimento in fori alesati disegno

Opzioni articolo / Tabella

Sensibilità

30Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3 -0,2h1h2
201218108
251420129
3020281310

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale / Finitura
ALN
ALS
Diametro d1
Fluido di contrasto

Sensibilità

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,17
più IVA 1,55 €
lordo 9,72 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2278-ALN-20-K-30GN 2278-ALS-20-K-30GN 2278-ALN-25-K-30GN 2278-ALS-25-K-30GN 2278-ALN-30-K-30GN 2278-ALS-30-K-30

Anche questo potrebbe interessarti...