JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue per installazione in piastre e corpi di contenimento

Foto

GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento Finitura / Materiale: ALS - Anodizzato, nero
Fluido di contrasto: K - Incolore trasparente
N° identificativo: 1 - senza anello di contrasto
Finitura / Materiale: ALS - Anodizzato, nero
Fluido di contrasto: K - Incolore trasparente
N° identificativo: 1 - senza anello di contrasto
GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento Finitura / Materiale: ALS - Anodizzato, nero
Fluido di contrasto: K - Incolore trasparente
N° identificativo: 1 - senza anello di contrasto GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento Finitura / Materiale: KT - Plastica
Fluido di contrasto: G - Colore verde trasparente
N° identificativo: 1 - senza anello di contrasto GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento Finitura / Materiale: KT - Plastica
Fluido di contrasto: G - Colore verde trasparente
N° identificativo: 2 - Con anello di contrasto (solo versione KT per d = 12-18) GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento Finitura / Materiale: KT - Plastica
Fluido di contrasto: K - Incolore trasparente
N° identificativo: 1 - senza anello di contrasto GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento Finitura / Materiale: KT - Plastica
Fluido di contrasto: K - Incolore trasparente
N° identificativo: 2 - Con anello di contrasto (solo versione KT per d = 12-18)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie alla loro struttura cilindrica, le livelle a bolla a occhio di bue GN 2281 sono adatte all'installazione in piastre e corpi di contenimento, dove sono destinate a controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine e dispositivi.

Le livelle non sono allineate, ovvero non vi è alcun riferimento alla superficie esterna della livella. La posizione verticale deve essere garantita allineando l'elemento costruttivo di supporto.

Il colore nero della versione ALS crea un riflesso sul contorno della bolla che migliora notevolmente la leggibilità. La versione KT è disponibile con un anello di contrasto all'interno del corpo di contenimento della livella (n° identificativo 2) per creare lo stesso effetto.

In alternativa, il contrasto può anche essere migliorato da una superficie scura all'interno del foro di montaggio.

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    • Alluminio
      Anodizzato, neroALSALS
      Finestra di visualizzazione, vetro

    • Plastica, biancoKTKT
      colore bianco
      Finestra di visualizzazione, trasparente


  • Fluido di contrasto
    • Incolore trasparenteK
    • Colore verde trasparenteG
      (solo versione KT)

RoHS

Su richiesta

Altre sensibilità

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2281 Livelle a bolla a occhio di bue, per installazione in piastre e corpi di contenimento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Sensibilità

10Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm (solo versione ALS)
40Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm (solo versione KT)

N° identificativo

1senza anello di contrasto
2Con anello di contrasto (solo versione KT per d = 12-18)
Mostra / Nascondi colonne
dh1h2
106,96
126,47
146,28
157,48
187,39

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Finitura / Materiale
ALS
KT
Diametro d
Fluido di contrasto


Sensibilità


N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,07
più IVA 1,72 €
lordo 10,79 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2281-ALS-10-K-10-1GN 2281-KT-10-K-40-1GN 2281-KT-10-G-40-1GN 2281-ALS-12-K-10-1GN 2281-KT-12-K-40-1GN 2281-KT-12-G-40-1GN 2281-KT-12-K-40-2GN 2281-KT-12-G-40-2GN 2281-ALS-14-K-10-1GN 2281-KT-14-K-40-1GN 2281-KT-14-G-40-1GN 2281-KT-14-K-40-2GN 2281-KT-14-G-40-2GN 2281-ALS-15-K-10-1GN 2281-KT-15-K-40-1GN 2281-KT-15-G-40-1GN 2281-KT-15-K-40-2GN 2281-KT-15-G-40-2GN 2281-ALS-18-K-10-1GN 2281-KT-18-K-40-1GN 2281-KT-18-G-40-1GN 2281-KT-18-K-40-2GN 2281-KT-18-G-40-2