JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali per montaggio con viti

Foto

GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
N° identificativo: 1 - Finestra di visualizzazione superiore
Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
N° identificativo: 1 - Finestra di visualizzazione superiore
GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
N° identificativo: 1 - Finestra di visualizzazione superiore GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
N° identificativo: 2 - Finestra di visualizzazione superiore - anteriore GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
N° identificativo: 3 - Finestra di visualizzazione superiore - anteriore - posteriore GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
N° identificativo: 3 - Finestra di visualizzazione superiore - anteriore - posteriore GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 6 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
N° identificativo: 2 - Finestra di visualizzazione superiore - anteriore GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 6 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
N° identificativo: 1 - Finestra di visualizzazione superiore GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti Sensibilità: 6 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Materiale / Finitura: MSW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
N° identificativo: 3 - Finestra di visualizzazione superiore - anteriore - posteriore

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le livelle a bolla monodirezionali GN 2282 sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Le livelle sono allineate rispetto al piano di riferimento in modo che una volta ottenuto il posizionamento orizzontale della superficie di contatto in direzione longitudinale la bolla risulti centrata tra le linee di marcatura.

Specifiche

Corpo di contenimento in ottone
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataMSWMSW
argento, RAL 9006, finitura testurizzataMSRMSR


Corpo contenimento fluido
Corpo in vetro-plastica

Fluido di contrasto
Colore verde trasparenteG


Composto di fusione
A base minerale


RoHS

Su richiesta

Fluido di contrasto incolore trasparente
Altre sensibilità
Altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2282 Livelle a bolla monodirezionali, per montaggio con viti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Sensibilità

6Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
50Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm

N° identificativo

1Finestra di visualizzazione superiore
2Finestra di visualizzazione superiore - anteriore
3Finestra di visualizzazione superiore - anteriore - posteriore
Mostra / Nascondi colonne
l1bdh1h2l2m
57124,51313745

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale / Finitura
MSR
MSW
Lunghezza l1
Fluido di contrasto

Sensibilità


N° identificativo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,19
più IVA 1,75 €
lordo 10,94 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000