JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 235 Cerniere Acciaio INOX, regolabili

Foto

GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: DB - Con fori passanti, regolabili in orizzontale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: DB - Con fori passanti, regolabili in orizzontale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: DB - Con fori passanti, regolabili in orizzontale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: B - Regolabile in orizzontale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: D - Con fori passanti
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: DH - Con fori passanti, regolabili in verticale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: H - Regolabile in verticale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: HB - Regolabile in verticale e in orizzontale
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere in acciaio INOX GN 235 sono regolabili in altezza o in larghezza lungo i fori, a seconda della versione, e vengono fissate con viti a testa esagonale, ovale o cilindrica con testa ribassata.

Grazie allo spazio di installazione disponibile per le teste delle viti e le rondelle, le cerniere possono essere aperte di 180° senza rischio di collisione.

Lo schema dei fori corrisponde a quello della famiglia di cerniere GN 237, quindi le cerniere sono intercambiabili.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI CF-8
finitura matt da sabbiaturaGS


Perno
Acciaio INOX AISI 316Ti


RoHS

Accessorio

Basi distanziali GN 2370
Piastrine GN 2372

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 235 Cerniere, acciaio INOX, regolabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

HRegolabile in verticale
BRegolabile in orizzontale
HBRegolabile in verticale e in orizzontale
DCon fori passanti
DHCon fori passanti, regolabili in verticale
DBCon fori passanti, regolabili in orizzontale
Mostra / Nascondi colonne
l1
D, DH, H

DB, HB

B
l2bd1d2h1h2h3h4 l3
D, DH, H

DB, HB, B
l4
D, DH, H, DB, HB

B
m1m2
404550455,35,341359,519162116212525
505560556,56,5616,6611,623,2212621263030
606876658,38,3821,4814,929,82633,52633,53636

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Altezza l1 (tipo D, DH, H)
Altezza l1 (tipo DB. HB)
Altezza l1 (tipo B)
Larghezza l2
Tipo






Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,82
più IVA 2,25 €
lordo 14,07 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,33 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,088 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").