JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 239.7 Cerniere Plastica

Foto

GN 239.7 Cerniere, plastica Lunghezza l<sub>2</sub>: 70
ELESA original design

code: CFMW,
Lunghezza l2: 70
GN 239.7 Cerniere, plastica Lunghezza l<sub>2</sub>: 70 GN 239.7 Cerniere, plastica Lunghezza l<sub>2</sub>: 110
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le cerniere GN 239.7 senza interruttore hanno la stessa struttura delle cerniere GN 239.6 e fungono da cerniera ausiliaria, ad esempio per porte grandi che richiedono più cerniere.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica (Poliammide PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Perno e boccole di fissaggio
Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

RoHS

Accessorio

Piastre di montaggio GN 239.8

Su richiesta

Corpo di contenimento grigio, RAL 7040

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 239.7 Cerniere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2h1h2h3m1m2
60702515154250
60 +11102515154291

Selezione e configurazione articolo

Caratteristiche meccaniche

Carico massimo

Informazioni senza fattore di sicurezza



Direzione del
carico

GN 239.6 Disegno 1 GN 239.6 Disegno 2 GN 239.6 Disegno 3

F max.

4500 N

7600 N

5800 N

Fissaggio

dal lato anteriore, con viti a testa svasata o viti a testa cilindrica, ad es. DIN 7991 / DIN 912
dal retro, con viti o dadi a testa esagonale, ad es. DIN 933 / DIN 934

Coppia raccomandata

5 Nm (viti e dadi M6)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,10
più IVA 2,11 €
lordo 13,21 €
In magazzino
ELESA Code: 425951
Descrizione:
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 239.7-60-70GN 239.7-60-110