Famiglia di prodotti: Accessori per sistemi di profilati (100 Corrispondenze)

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Famiglia di prodotti

1.2 Manovra con maniglie industriali e per dispositivi

GN 565.1 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 565.1

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 565.2 Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 565.2

Maniglie a ponte inclinate per armadi, alluminio
GN 630.1 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida

GN 630.1

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 528 Maniglie a ponte per armadi, plastica Materiale: PA - Plastica<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

NUOVI GN 528

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 728 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 728

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 628 Maniglie a ponte per armadi, plastica Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat

GN 628

Maniglie a ponte per armadi, plastica
GN 629 Maniglie a ponte per armadi, plastica, con calottina Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat

GN 629

Maniglie a ponte per armadi, plastica, con calottina
GN 328 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 328

Maniglie a ponte per armadi, alluminio
GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale

GN 333.1

Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa
GN 333 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

GN 333

Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa
GN 335 Maniglie tubolari a sezione ovale, con profilo inclinato, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)<br />Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale

GN 335

Maniglie tubolari a sezione ovale, con profilo inclinato, alluminio / lega di zinco pressofusa
GN 630 Maniglie di sicurezza per protezioni, plastica Colore: DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida

GN 630

Maniglie di sicurezza per protezioni, plastica

3.1 Posizionamento, fissaggio, bloccaggio con perni ed elementi a sfera

3.2 Montaggio, posizionamento, livellamento con viti, elementi di serraggio e di supporto

3.3 Fissaggio a cerniera, chiusura, bloccaggio di porte e portelli

GN 449.1 Blocca porta a scatto, plastica, regolabili, con calotta Tipo: A - Chiusura a scatto, senza bloccaggio, senza mini maniglia<br />Colore: LG - grigio, finitura matt

GN 449.1

Blocca porta a scatto, plastica, regolabili, con calotta
GN 936 Maniglie bloccaporta, con e senza serratura Tipo: SCL - Con serratura (stessa serratura)<br />Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

NUOVI GN 936

Maniglie bloccaporta, con e senza serratura
GN 702 Chiusure a leva, lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio Tipo: C - Con filettatura esterna<br />Colore: SW - nero, RAL 9005

GN 702

Chiusure a leva, lega di zinco pressofusa, con 4 posizioni di bloccaggio
GN 239.7 Cerniere, plastica Lunghezza l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Cerniere, plastica
GN 2295 Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti Tipo: A - Alette esterne<br />Codifica: C - Con fori svasati<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti
GN 2295 Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, alette esterne in tre parti allungate verticalmente Tipo: A - Alette esterne<br />Codifica: C - Con fori svasati<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Cerniere, per profilati di alluminio / pannelli, alette esterne in tre parti allungate verticalmente
GN 2291 Alette per cerniere, per profilati di alluminio / pannelli Tipo: AF - Aletta esterna<br />Codifica: A - Senza fori alesati

GN 2291

Alette per cerniere, per profilati di alluminio / pannelli
GN 159 Cerniere per sistemi di profilati, plastica Colore: SW - Nero, finitura matt<br />N° identificativo: 1 - Senza maniglie a leva di sicurezza

NUOVI GN 159

Cerniere per sistemi di profilati, plastica
GN 127 Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili Tipo: B - Regolabile in orizzontale<br />Finitura: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

GN 127

Cerniere, lega di zinco pressofusa, regolabili
GN 127 Cerniere, acciaio INOX, regolabili Materiale: A4 - Acciaio INOX<br />Tipo: B - Regolabile in orizzontale

GN 127

Cerniere, acciaio INOX, regolabili
GN 151.4 Cerniere, plastica, regolabili con fori asolati Tipo: B - Regolabile in orizzontale

GN 151.4

Cerniere, plastica, regolabili con fori asolati
GN 2294 Cerniere, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli Tipo: A - Alette esterne<br />Codifica: C - Con fori svasati<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Cerniere, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli
GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: CSK - Connettore sul retro (con cavo di 0,2 m)

GN 239.6

Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica
GN 239.4 Cerniere con interruttore, plastica, con cavo di collegamento Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra<br />Tipo: AK - Cavo di collegamento in alto

GN 239.4

Cerniere con interruttore, plastica, con cavo di collegamento
GN 239.4 Cerniere con interruttore, plastica, con connettore Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra<br />Tipo: AS - Connettore in alto

GN 239.4

Cerniere con interruttore, plastica, con connettore

3.7 Collegamento, montaggio con morsetti ed elementi di collegamento

GN 231 Supporti per tubi, alluminio d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Foro alesato<br />Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

GN 231

Supporti per tubi, alluminio
GN 477 Morsetti di sostegno, alluminio Finitura: ELS - Anodizzato, nero

GN 477

Morsetti di sostegno, alluminio
GN 561 Angolari di fissaggio, tipo B / tipo C, plastica Tipo: B - 2 x fori alesati d, con gradini guida<br />N° identificativo: 2 - con calottina

GN 561

Angolari di fissaggio, tipo B / tipo C, plastica
GN 967 Angolari / piastrine Tipo: F - Grillo<br />Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata<br />N° identificativo: 1 - Con foro alesato per viti a testa svasata DIN 7991

GN 967

Angolari / piastrine

3.9 Fissaggio con magneti