N | Rulliera normale, disposizione centrale |
R | Rulliera radiale, disposizione laterale |
S | Rulliera stretta, disposizione centrale |
X | Con guarnizione raschiapolvere per guida di supporto fissa (guida X) |
U | Con guarnizione raschiapolvere per guida di supporto mobile (guida U) |
h1 Guida di scorrimento Tipo N | Tipo S Tipo R | b1 | b2 Tipo N | Tipo S | Tipo R | b3 Tipo N | Tipo S | Tipo R | d1 | d2 Tipo S | Tipo R | Tipo N | d3 | h2 Tipo N | Tipo S | Tipo R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 8,3 | 16,5 | 15 | 17,3 | 7,2 | 5,7 | 8 | 14 | M 5 | M 5 | M 5 | M 4 | 17 | 9,5 | 20 |
28 | 28 | 12,3 | 24,1 | 23,8 | 24,1 | 10 | 9,7 | 10 | 22,4 | M 5 | M 6 | M 5 | M 5 | 25 | 15 | 30 |
- | 35 | 16,5 | - | 30 | 30 | - | 12 | 12 | 28 | M 6 | M 8 | - | M 6 | - | 20 | 36 |
43 | 43 | 21 | 37,5 | 37 | 37,5 | 15 | 14,5 | 15 | 35 | M 8 | M 8 | M 8 | M 6 | 40 | 25 | 45 |
h1 Guida di scorrimento Tipo N | Tipo S Tipo R | h3 | l1 Tipo N | Tipo S Tipo R | l2 Tipo N | Tipo S Tipo R | m Tipo N | Tipo S | Tipo R | s | t | A/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 76 | 74 | 62 | 60 | 52 | 20 | 20 | 17 | 8 | 8 |
28 | 28 | 4 | 116 | 94 | 102 | 80 | 78 | 35 | 36 | 24,5 | 10 | 13 |
- | 35 | 3 | - | 114 | - | 100 | - | 45 | 45 | 29,5 | 15 | 15 |
43 | 43 | 4 | 148 | 134 | 134 | 120 | 114 | 55 | 56 | 38,5 | 16 | 15 |
La tensione iniziale o il gioco della rulliera a camme nella guida si possono determinare durante il montaggio. Le due ruote esterne sostengono la rulliera a camme, mentre la ruota centrale (per la regolazione eccentrica) sostiene la rulliera sul lato opposto della guida. Le istruzioni dettagliate per il montaggio e l'utensile necessario sono inclusi nella dotazione di ogni rulliera a camme. |
|||||||||||
A/F1 / A/F2 = 8 per misura costruttiva con h1 = 18, codice articolo GN 2424.1-8-8 |
|
||||||||||
A/F1 = 13 e A/F2 = 15 per |
|
Mostra / Nascondi colonne
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0