JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2424.1 Chiavi a bocca per rulliere a camme GN 2424 / GN 2494 e ruote a camme GN 2426 / GN 2496

Foto

GN 2424.1 Chiavi a bocca A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8
A/F1 - A/F2: 8 - 8
GN 2424.1 Chiavi a bocca A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 8 - 8 GN 2424.1 Chiavi a bocca A/F<sub>1</sub> - A/F<sub>2</sub>: 13 - 15

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2424.1 Chiavi a bocca disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
A/F1A/F2Adatte per rulliere a camme e ruote a camme
88GN 2424, GN 2426
1315GN 2424, GN 2494, GN 2426, GN 2496

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Apertura di chiave A/F1
Apertura di chiave A/F2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,69
più IVA 0,51 €
lordo 3,20 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").