JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 251.2 Viti di regolazione con finecorsa

Foto

GN 251.2 Viti di regolazione con finecorsa Tipo: S - Normalmente aperto
Tipo: S - Normalmente aperto
GN 251.2 Viti di regolazione con finecorsa Tipo: S - Normalmente aperto GN 251.2 Viti di regolazione con finecorsa Tipo: O - Normalmente chiuso

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti di regolazione GN 251.2 sono provviste di una testa tonda temprata che funge da finecorsa.

I due controdadi esagonali consentono un posizionamento preciso.

Quando il pezzo in lavorazione entra in contatto con la testa della vite, il finecorsa trasmette un segnale elettrico.

Grazie alla vite zigrinata, il finecorsa può essere installato o estratto senza dover allentare la vite di regolazione.

Ogni vite di regolazione è accompagnata da istruzioni per l'uso con ulteriori informazioni tecniche.

Specifiche

  • Vite
    Acciaio
    • Classe 5.8
    • Testa esagonale temprata a HRC 45
    • Nichelato

  • Dadi esagonali acciaio
    • Nichelato

  • Finecorsa
    • Tensione: 5- 24 Vcc
    • Carico di commutazione raccomandato: 5- 10 mA
    • Carico di commutazione: 20 mA CC max.
    • Durata prevista: 3 milioni di manovre
    • Intervallo di temperatura:
      da -10 °C a +80 °C
    • Carico: ≈1 N

  • Cavo di alimentazione PVC:
    • Ø 3; a due fasi, lunghezza ≈2 metri
    • Carico max. di trazione 30 N
    • Grigio per tipo S
      (normalmente aperto)
    • Nero per tipo O
      (normalmente chiuso)

  • Grado di protezione IP 40

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 251.2 Viti di regolazione con finecorsa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SNormalmente aperto
ONormalmente chiuso
Mostra / Nascondi colonne
dl1ekl2
max.
l3s
M 62111,5433,610
M 8251574513
M 102519,674617

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d
Lunghezza filettatura l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
87,17
più IVA 16,56 €
lordo 103,73 €
In magazzino
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 251.2-M6-21-SGN 251.2-M6-21-OGN 251.2-M8-25-SGN 251.2-M8-25-OGN 251.2-M10-25-SGN 251.2-M10-25-O