GN 615.7 Pressori a molla con finecorsa

Pressori a molla GN 615.7: con finecorsa

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 615.7 sono utilizzati sia come finecorsa che come contatti.

Contemporaneamente è possibile attivare un segnale di controllo elettrico tramite il finecorsa incorporato.

Specifiche

Vite
Acciaio, nichelato


Sfera
Acciaio, temprato


Dadi esagonali
Acciaio, nichelato


Rondella dentata
Acciaio, zincata


Finecorsa

  • Tensione: 5 ... 24 Vcc
  • Carico di commutazione raccomandato: 5 ... 10 mA
  • Carico di commutazione: 20 mA CC max.
  • Durata prevista: 3 milioni di manovre
  • Temperatura di esercizio -10 °C ... +80 °C

Cavo di alimentazione
Cloruro di polivinile (PVC)

  • Ø 3; a due fasi, lunghezza ≈2 metri
  • Carico max. di trazione 20 N
  • Grigio per tipo S
  • Nero per tipo O

Grado di protezione IP 40


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 615.7 Pressori a molla con finecorsa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SNormalmente aperto
ONormalmente chiuso
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2sA/Fw1  ±0,1
Corsa di commutazione
w2  ±0,1
Compressione della molla
Carico molla in N ≈
iniziale

finale
M 63333,55100,30,8613
M 843657130,51816
M 1054068170,71,21020

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo


Filettatura d1
Tipo


Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella pagina del prodotto sul sito ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
84,81
più IVA 16,11 €
lordo 100,92 €
In magazzino
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85365011
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
GN 615.7-M6-SGN 615.7-M6-OGN 615.7-M8-SGN 615.7-M8-OGN 615.7-M10-SGN 615.7-M10-O