JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli Plastica

Foto

GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
x<sub>1</sub>: 40
Original design
code: TCC-TP-PBF / TCC-TP-PB
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
x1: 40
GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
x<sub>1</sub>: 40 GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: GR - grigio, RAL 7040, finitura matt
x<sub>1</sub>: 40 GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: GR - grigio, RAL 7040, finitura matt
x<sub>1</sub>: 75 GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
x<sub>1</sub>: 75
GDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Nella posizione iniziale, l'asse del foro di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 282.10 è parallelo alla superficie della flangia e può essere ruotato di ± 90°. Accoglie i comuni tubi di collegamento con un contatto superficiale completo sull'intera sezione del foro.

La vite a testa cilindrica in z1 riduce la sezione del foro di fissaggio. Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre il diametro delle sezioni dei fori.

La vite in z2 serve a fissare l'asse del morsetto che può essere regolato in continuo o in passi di 10°, a seconda del tipo.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.9 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Autobloccante con anello in poliammide

RoHS

Accessorio

Boccole di adattamento GN 290
Kit di serraggio GN 911.9

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 282.10 Morsetti di collegamento girevoli, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SRegolazione continua
TRegolazione in passi di 10° (dentatura)

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
x1d2kl1m1m2tx2y1y2z1
Posizione vite
z2
Posizione vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.9 per z1 / z2

l2
B 30406,54510633428-7560M8-25M8-2563 | 78
B 30756,54510633678607560M8-25M8-2563 | 78

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
x1
Tipo


N° identificativo

Colore
GR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,93
più IVA 1,70 €
lordo 10,63 €
In magazzino
Peso: 0,145 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").