JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 10i Profilati di alluminio sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante

Foto

GN 10i Profilati di alluminio, sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante Dimensione del profilo: I-40408S
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale
Dimensione del profilo: I-40408S
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale
GN 10i Profilati di alluminio, sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante Dimensione del profilo: I-40408S
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10i Profilati di alluminio, sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante Dimensione del profilo: I-40168S
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10i Profilati di alluminio, sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante Dimensione del profilo: I-40808S
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale GN 10i Profilati di alluminio, sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante Dimensione del profilo: I-80808S
Finitura: N - Anodizzato, colore naturale
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati di alluminio GN 10i sono prodotti mediante stampaggio per estrusione. Possono servire, ad esempio, per realizzare custodie protettive, attrezzature di lavoro o maschere.

I profilati in alluminio, in combinazione con gli accessori rimovibili e riutilizzabili, formano un sistema modulare flessibile. Gli accessori possono essere fissati alle scanalature o alle estremità attraverso i fori.

I profilati in alluminio sono forniti in fasci. La tabella indica le quantità di ciascun fascio.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturaleN


RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 50i
Calotte di protezione GN 60i
Profilati di copertura e di protezione degli spigoli GN 70i
Profilati di copertura GN 71i
Piastre di trasporto e di base GN 80i

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 10i Profilati di alluminio, sistema modulare i, scanalature aperte su tutti i lati, profilato di tipo pesante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di profilato

SPesante
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nLunghezza+1,5 mm
in metri
Fascio
Unità
dkms3tMisura della griglia
401682345-284,512,2540
404082346,8--4,512,2540
408082326,840-4,512,2540
808082316,840-4,512,2540

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Larghezza profilatos1
Altezza profilato s2
Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

Finitura
Lunghezza l
Fascio (Unità)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
160,89
più IVA 30,57 €
lordo 191,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 12,57 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 8,960 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.