JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 293 Attuatori lineari con 2 viti senza fine separate

Foto

GN 293 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Oltre alle corse standard riportate nella tabella soprastante, è possibile realizzare qualsiasi corsa entro la misura di lunghezza massima.

In aggiunta alla vasta gamma di morsetti di collegamento per tubi sono disponibili diversi componenti per fissare gli attuatori lineari e per realizzare cursori.

Per misurare il movimento e posizionare i cursori è possibile installare indicatori di posizione digitali e analogici; inoltre, il tubo guida può essere dotato di una scala longitudinale.

Specifiche

Tubo guida

  • Tubo DIN 2391
    Acciaio, cromatoSCR
  • Tubo DIN 2462
    Acciaio INOX NI *
    AISI 304

Vite senza fine con filettatura trapezoidale

  • Acciaio o
    acciaio INOX AISI 303
  • Cuscinetto a sfere

Dado di guida
Colore canna di fucile


Tappo terminale
Plastica


RoHS

Su richiesta

Lunghezze speciali
Acciaio INOX

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 293 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RL2una vite senza fine con filettatura destra, l'altra con filettatura sinistra
RR2entrambe le viti senza fine con filettatura destra
LL2entrambe le viti senza fine con filettatura sinistra
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Corsa
(lunghezze standard)

max.
corsa
ogni

Vite senza fine
filettata
d2d3l2
Lunghezza
totale
l3l4m1m2
per chiave
DIN 6885
30100*601TR14x48M 42xl1+253102,5162338A2x2x12
40170*753TR20x412M 52xl1+299117,5174254A4x4x12
50200*748TR20x412M 62xl1+309120184254A4x4x12
60250*715TR24x514M 82xl1+375142,5195870A5x5x16
* solitamente non disponibile a magazzino

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Lunghezza l1
Tipo



Materiale

Descrizione tecnica

MD291_BL-15087-0

Informazioni sulla capacità di carico

Mostra / Nascondi colonne
Ø attuatore
lineare
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Mostra / Nascondi colonne
Ø attuatore
lineare
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

I dati di carico si riferiscono agli attuatori lineari GN 291, GN 292, GN 293 in acciaio (SCR) o acciaio INOX (NI).

Le forze Fy e Fz provocano una flessione del tubo guida di circa 0,5 mm.

Descrizione

Un dado di guida si sposta in direzione assiale sulla vite senza fine trapezoidale con cuscinetto a sfera dell’attuatore lineare. Il nottolino di trascinamento fornisce la protezione antirotazione e il collegamento ai vari cursori per gli attuatori lineari. Gli attuatori lineari sono adatti al funzionamento manuale (volantini).

La precisione di posizionamento è di 0,2 mm su 300 mm di corsa, la compensazione massima dei giochi è di 0,1 mm.

I tubi guida sono disponibili in acciaio cromato (SCR) o in acciaio INOX (NI) antiruggine. Sono prodotti con le tolleranze dei tubi di precisione in acciaio DIN 2391 o DIN 2462.

La gamma di morsetti di collegamento per tubi offre diversi componenti per il fissaggio degli attuatori lineari e per la realizzazione di cursori.

È inoltre possibile collegare indicatori di posizione digitali (Indicatori di posizione GN 953/Indicatori di posizione GN 954/Indicatori di posizione GN 9053/Indicatori di posizione GN 9054) per il posizionamento o per misurare il movimento.

Nelle applicazioni con elevate forze di torsione Mx, utilizzare preferibilmente attuatori lineari quadri o a doppio tubo.

La gamma di morsetti di collegamento per tubi offre diversi componenti anche per i tubi quadri. I cursori degli attuatori lineari si compongono di due parti, quindi la precisione dei tubi quadri non richiede particolari accorgimenti.

Scale longitudinali GN 299

per attuatori lineari GN 291 con corse standard di lunghezza l1

MD299_NG-21265-0
299
Mostra / Nascondi colonne
 
Ø attuatore lineare
l1
Corsa
(lunghezze standard)
l2l3z
Lunghezza scala
o cifra più alta
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specifiche

Scala incisa di precisione al laser

Informazioni
Le scale longitudinali GN 299 dei tipi A e B si utilizzano in genere con gli attuatori lineari Attuatori lineari GN 291 e Attuatori lineari quadri GN 291.1, le scale di tipo C e D si utilizzano invece con gli attuatori lineari Attuatori lineari GN 292 e Attuatori lineari GN 293.

Le scale longitudinali si possono ordinare insieme agli attuatori lineari.

299bestellbeispiel

Parte selezionata (Come ordinare)

Prezzo
Su richiesta    
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 1,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059