JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 300.5 Maniglie a ripresa in acciaio INOX Finitura matt da sabbiatura

Foto

GN 300.5 Maniglie a ripresa in acciaio INOX, con boccola, finitura matt da sabbiatura Tipo: AS - Con esagono esterno
Tipo: AS - Con esagono esterno
GN 300.5 Maniglie a ripresa in acciaio INOX, con boccola, finitura matt da sabbiatura Tipo: AS - Con esagono esterno GN 300.5 Maniglie a ripresa in acciaio INOX, con boccola, finitura matt da sabbiatura Tipo: IS - Con sede interna esalobulare
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ripresa GN 300.5 con impugnatura in acciaio INOX massiccio sono indicate per le applicazioni in condizioni ambientali aggressive o in cui è prescritto l'impiego di materiali in acciaio INOX, come nell'industria alimentare o chimica.

Le viti di fissaggio con testa esagonale (tipo AS) soddisfano il requisito di prevenzione del ristagno d’acqua.

Le maniglie a ripresa sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Tirando la leva si disimpegnano le dentature e la leva può essere ruotata nella posizione di serraggio ideale. Rilasciando la leva, la dentature ritornano automaticamente in presa.

Specifiche

Impugnatura
Fusione di precisione

  • Acciaio INOX AISI CF-8
  • Finitura matt da sabbiatura

Boccola
Acciaio INOX AISI 303


Vite di ritegno
Acciaio INOX AISI 303


Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Su richiesta

Con filettature in pollici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 300.5 Maniglie a ripresa in acciaio INOX, con boccola, finitura matt da sabbiatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASCon esagono esterno
ISCon sede interna esalobulare
Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2 H7
Foro alesato
d3d4h1h2h3h4
Corsa
t
min.
30M 3----101324,54313,57
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54343,58
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136854414
92M 10M 12-B 12-1924431164417

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,87
più IVA 2,07 €
lordo 12,94 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,11 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,029 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090