GN 305Maniglie a ripresaAcciaio INOX, certificato DGUV, Hygienic Design
Foto
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Famiglia di prodotti in acciaio INOX
Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.
Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.
adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
pulizia rapida e semplice
senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
Le maniglie a ripresa GN 305 con impugnatura in acciaio INOX massiccio sono conformi ai principi di prova DGUV e sono quindi adatte all'uso in ambienti igienici.
Le superfici di montaggio a tenuta garantiscono il fissaggio senza spazi morti. L'alta qualità delle finiture e le superfici esterne ermetiche impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.
Le maniglie a ripresa sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare.
L'inserto filettato è fissato all'impugnatura tramite dentature ed è mobile. Tirando l'impugnatura, la dentatura si libera e può essere spostata in qualsiasi posizione desiderata. L'innesto si ottiene rilasciando la leva.
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 175,00 € -> 10 % di sconto da 275,00 € -> 20 % di sconto da 375,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.