T0 | Senza pulsante |
T1 | Con 1 pulsante |
T2 | Con 2 pulsanti |
1 | Senza arresto di emergenza |
2 | Con arresto di emergenza |
Lunghezza l ±0,25 | d | b1 | b2 | h1 | h2 | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15 |
300 | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 15 |
Le maniglie tubolari sono dotate di marchio CE, direttiva bassa tensione 2014 / 35 / UE |
|||||||||||
Arresto di emergenza |
2 canali, contatto normalmente chiuso |
|
|||||||||
1° pulsante con 2 LED |
Contatto di commutazione |
|
|||||||||
1° pulsante con 2 LED |
LED, rosso e verde |
|
|||||||||
2° pulsante |
Contatto normalmente aperto |
|
|||||||||
Terminazione contatti, configurazione dei pin |
Connettore M12x1, 12 poli |
|
|||||||||
Tensione di commutazione / Corrente di commutazione |
max. 24 Vcc / max. 0,5 A |
||||||||||
max. 30 Vca / max. 1,5 A |
24 Vcc ±15% / 10 mA |
||||||||||
Tipo di protezione |
N° identificativo 1: IP 67 (avvitato) |
||||||||||
Colore pulsante |
per ogni pulsante, la dotazione comprende un set di calotte nei colori rosso, verde, blu |
Arresto di emergenza |
1 canale |
|
|||||||||
Numero di pulsanti > 2 Pulsante a scelta con |
Contatto normalmente aperto |
|
|||||||||
Numero di pulsanti > 2 Pulsante a scelta con |
Contatto normalmente chiuso |
|
|||||||||
Numero di pulsanti > 2 Pulsante a scelta con |
Contatto di commutazione |
|
|||||||||
Pulsante con superficie per l’etichetta |
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0