JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 333.1 Maniglie tubolari Tubolare alluminio, supporti per maniglie lega di zinco pressofusa

Foto

GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale
GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore (solo per d<sub>1</sub> = 28)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore (solo per d<sub>1</sub> = 28)
Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore (solo per d<sub>1</sub> = 28)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il tubolare delle maniglie GN 333.1 può essere avvitato alle basi della maniglia senza ulteriori lavorazioni, consentendo di realizzare anche lunghezze speciali.

Per maniglie tubolari molto lunghe è possibile aggiungere altri supporti. I singoli supporti per maniglie tubolari Ø 28 (tipo A) sono disponibili con il codice GN 333.9.

Per il tipo B, le viti a testa bombata con cava esagonale, i dadi esagonali e le rondelle sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Tubolare maniglia
Alluminio, spessore della parete 1,5 mm

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    Supporti per maniglie nera
  • Anodizzato, colore naturaleELEL
    Supporti per maniglie nera
  • Anodizzato, colore naturaleESES
    Supporti per maniglie argento

Supporti per maniglie
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri, finitura testurizzata

  • nero, RAL 9005 per SW / EL
  • argento, RAL 9006 per ES

Calotta
Plastica, grigio chiaro


Kit di fissaggio per tipo B

  • Vite a testa bombata a esagono incassato ISO 7380-M6-20
    Acciaio, zincato
    • passivato nera per SW / EL
    • passivato blu (per ES)
  • Dadi esagonali ISO 4032-M6
    Acciaio, zincato, passivato blu
  • Rondelle DIN 125
    Acciaio, zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Supporti per maniglie GN 333.9 (per tubolari Ø 28, ad angolo)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 333.1 Maniglie tubolari, alluminio / lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal retro (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore (solo per d1 = 28)
Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2d3b1b2h1h2h3l2
max.
l3t
min.
20180200250300350400-M 6-24124254---12
28200250300350400500600M 8M 625145066761315
302003003504005006001000M 8-27175168---15

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
l1
Tipo


Finitura
EL
ES
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,96
più IVA 2,08 €
lordo 13,04 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,27 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,190 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 333.1-20-180-A-SWGN 333.1-20-180-A-ELGN 333.1-20-180-A-ESGN 333.1-20-200-A-SWGN 333.1-20-200-A-ELGN 333.1-20-200-A-ESGN 333.1-20-250-A-SWGN 333.1-20-250-A-ELGN 333.1-20-250-A-ESGN 333.1-20-300-A-SWGN 333.1-20-300-A-ELGN 333.1-20-300-A-ESGN 333.1-20-350-A-SWGN 333.1-20-350-A-ELGN 333.1-20-350-A-ESGN 333.1-20-400-A-SWGN 333.1-20-400-A-ELGN 333.1-20-400-A-ESGN 333.1-28-200-A-SWGN 333.1-28-200-A-ELGN 333.1-28-200-A-ESGN 333.1-28-200-B-SWGN 333.1-28-200-B-ELGN 333.1-28-200-B-ESGN 333.1-28-250-A-SWGN 333.1-28-250-A-ELGN 333.1-28-250-A-ESGN 333.1-28-250-B-SWGN 333.1-28-250-B-ELGN 333.1-28-250-B-ESGN 333.1-28-300-A-SWGN 333.1-28-300-A-ELGN 333.1-28-300-A-ESGN 333.1-28-300-B-SWGN 333.1-28-300-B-ELGN 333.1-28-300-B-ESGN 333.1-28-350-A-SWGN 333.1-28-350-A-ELGN 333.1-28-350-A-ESGN 333.1-28-350-B-SWGN 333.1-28-350-B-ELGN 333.1-28-350-B-ESGN 333.1-28-400-A-SWGN 333.1-28-400-A-ELGN 333.1-28-400-A-ESGN 333.1-28-400-B-SWGN 333.1-28-400-B-ELGN 333.1-28-400-B-ESGN 333.1-28-500-A-SWGN 333.1-28-500-A-ELGN 333.1-28-500-A-ESGN 333.1-28-500-B-SWGN 333.1-28-500-B-ELGN 333.1-28-500-B-ESGN 333.1-28-600-A-SWGN 333.1-28-600-A-ELGN 333.1-28-600-A-ESGN 333.1-28-600-B-SWGN 333.1-28-600-B-ELGN 333.1-28-600-B-ESGN 333.1-30-200-A-SWGN 333.1-30-200-A-ELGN 333.1-30-200-A-ESGN 333.1-30-300-A-SWGN 333.1-30-300-A-ELGN 333.1-30-300-A-ESGN 333.1-30-350-A-SWGN 333.1-30-350-A-ELGN 333.1-30-350-A-ESGN 333.1-30-400-A-SWGN 333.1-30-400-A-ELGN 333.1-30-400-A-ESGN 333.1-30-500-A-SWGN 333.1-30-500-A-ELGN 333.1-30-500-A-ESGN 333.1-30-600-A-SWGN 333.1-30-600-A-ELGN 333.1-30-600-A-ESGN 333.1-30-1000-A-SWGN 333.1-30-1000-A-ELGN 333.1-30-1000-A-ES