JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 355.2 Elementi di livellamento in acciaio INOX con rondella sferica imperdibile

Foto

GN 355.2 Elementi di livellamento in acciaio INOX, con rondella sferica imperdibile
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli elementi di livellamento in acciaio INOX GN 355.2 sono utilizzati per il livellamento e la regolazione di macchine e attrezzature.

Includono una vite di livellamento, una vite a testa cilindrica con rondella e una rondella sferica. La vite di livellamento e la rondella sferica sono unite tra loro in maniera permanente.

Il diametro esterno della rondella sferica d4 è inferiore al diametro interno della filettatura d1, consentendo il montaggio anche se la sede è inaccessibile.

Dopo la regolazione con gli attrezzi di montaggio GN 355.1 disponibili come accessori la vite viene serrata, provocando l’espansione della vite di livellamento e della rondella sferica, che non può più ruotare nel foro filettato.

I valori w e x riportati nella tabella e quelli relativi al carico statico sono da considerarsi valori di riferimento che possono differire a seconda del tipo di applicazione. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303


Rondella sferica
Acciaio INOX AISI 303


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX A2-70


Rondella DIN 433
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 355.2 Elementi di livellamento in acciaio INOX, con rondella sferica imperdibile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/Ftw
max.
x
min.
Carico statico F in kNCodice attrezzo di montaggio
M 12 x 14,5M 410,59,119,410,69,4233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61612,627,39,615,4253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 821,519,630,112,317,7466161627GN 355.1-24

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Diametro d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,57
più IVA 3,53 €
lordo 22,10 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").