JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 356 Antivibranti in gomma Rastremati, acciaio, zincato

Foto

GN 356 Antivibranti in gomma, acciaio Tipo: ES - Con filettatura interna / perno filettato
Tipo: ES - Con filettatura interna / perno filettato
GN 356 Antivibranti in gomma, acciaio Tipo: ES - Con filettatura interna / perno filettato GN 356 Antivibranti in gomma, acciaio Tipo: EE - Con 2 filettature interne GN 356 Antivibranti in gomma, acciaio Tipo: SS - Con 2 perni filettati

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli antivibranti in gomma GN 356 garantiscono il supporto elastico di apparecchiature come compressori e pompe.

La forma rastremata assorbe meglio le forze laterali rispetto agli antivibranti in gomma di forma cilindrica. Inoltre, sotto carichi di pressione la gomma non si gonfia oltre la sezione trasversale d1.

Specifiche

Gomma naturale (NR)

  • Nero
  • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Morbido40
    Medio55
    Duro70

Piastre di copertura, boccole filettate, perni filettati
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Gomma colore grigio

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 356 Antivibranti in gomma, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EECon 2 filettature interne
ESCon filettatura interna / perno filettato
SSCon 2 perni filettati
Mostra / Nascondi colonne
d1h
Tipo EE

Tipo ES  / SS
d2d3Lunghezza lt
10-108M 4104
15151512M 4104
20151514M 6186
20202016M 6186
25202020M 6186
30202022M 8208
40252530M 8238
40303033M 8238
50303042M 102810
75404060M 123712

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Altezza h (tipo EE)
Altezza h (tipo ES / SS)
d2
Tipo



Durezza



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,04
più IVA 0,20 €
lordo 1,24 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991