GN 37 Piedini di livellamento con foro di fissaggio centrale

Tipo (base): A - Senza disco antiscivolo

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I piedini della macchina GN 37 sono caratterizzati da una struttura robusta e da una grande varietà. Sono utilizzati in modo particolare su sistemi e macchine grandi e pesanti. Il foro passante consente di collegare il centro dei piedini della macchina al suolo; questo li rende la scelta ideale per carichi di compressione e di trazione.

Le basi e i perni filettati non sono collegati; durante l’installazione il raggio provvede a centrarli automaticamente nel punto di contatto.

Il tipo B con disco antiscivolo in gomma previene lo scivolamento laterale, protegge le superfici delicate e attenua vibrazioni e sussulti. Nel tipo C, il foro di fissaggio centrale è sigillato da un O-ring nella base a terra. Se utilizzati in un recipiente di raccolta, liquidi come ad esempio i lubrificanti non possono fuoriuscire e raggiungere la superficie sottostante.

Specifiche

Base
Acciaio, rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura testurizzata


Perni filettati / Dado esagonale ISO 8675
Acciaio, zincato, passivato blu


Fondo in gomma, intarsiato
Nero, NBR
85±5 Shore A


O-ring, intarsiato
Nero, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 37 Piedini di livellamento, con foro di fissaggio centrale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (base)

ASenza disco antiscivolo
BCon disco antiscivolo
CCon O-ring
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3 H13l2l3sA/F1A/F2Carico statico F in kN
Tipo A / C

Tipo B
80M 20 x 1,560927,515316164020
100M 24 x 270113017,5419195030
125M 30 x 29013,53821524248050
160M 36 x 211017,545276303012070
200M 42 x 212522553383636150110

Selezione e configurazione articolo

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Tipo (base)



Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Tipo (base)



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,52
più IVA 3,14 €
lordo 19,66 €
In magazzino
Peso: 0,405 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059