GN 248 Piedini di livellamento con elemento antivibrante

Piedini di livellamento GN 248: con elemento antivibrante
ELESA original design
code: LW.A.

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 248 con elemento antivibrante in gomma sono utilizzati per smorzare le vibrazioni (oscillazioni) e gli urti.

Questo influisce positivamente sulla durata della macchina e contribuisce a ridurre il rumore.

Utilizzando le informazioni relative al carico statico massimo F, alla compressione massima consentita e alla conseguente rigidità, è possibile determinare il grado di isolamento ottenibile con l'ausilio del metodo illustrato a pagina 921.

I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

Specifiche

Elemento antivibrante
Gomma naturale NR

  • Durezza 80 Shore A
  • Nero

Piastra di rinforzo
Testa albero di comando
Piastra di supporto
Acciaio zincato, passivato blu


Albero di comando regolabile
Acciaio zincato, passivato blu

  • Classe 5.8

Dado esagonale ISO 4032
Acciaio zincato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 248 Piedini di livellamento con elemento antivibrante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1d3d4l2
min.

max.
l3l4s
Quadro
Carico statico
in N
Rigidità
in N/mm
Compressione max.
in mm
80M 12 x 1,251336072354632107500025002
120M 16 x 1,514480109405136,51091000040002,5
160M 20 x 1,5188100150506343,510122000090002,2
200M 20 x 1,5198130186607354,5101240000150002,7

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza l1

Grado di isolamento

Diagrammi gradi di isolamento

Frequenza di interferenza [Hz]:
è la frequenza emessa da una macchina,
ad esempio la velocità dell'albero principale della macchina [giri/min].

Carico statico F [N]:
è il carico che agisce su ciascun elemento antivibrante (piedino di livellamento).

Grado di isolamento [%]:
misura dell'assorbimento della frequenza di interferenza (smorzamento)

Compressione s [mm]:
è la variazione dell'altezza dell'elemento di smorzamento (escursione della molla).

Rigidità R [N/mm]:
è il carico che provoca la compressione dell'elemento di smorzamento di 1 mm (flessibilità).

Determinazione del piedino di livellamento adatto e del grado di isolamento ottenibile

Il primo passo consiste nel determinare il carico statico F per ciascun piedino di livellamento. In presenza di una disposizione favorevole dei piedini di livellamento e quindi di un carico F uniformemente distribuito, questo valore viene calcolato con l’equazione seguente:

Forza dovuta al peso della macchina [N] / Numero di piedini di livellamento

= carico statico F [N] per ciascun piedino di livellamento

Utilizzare il carico statico F calcolato per selezionare un piedino di livellamento dalla tabella, assicurandosi che il carico statico F sia il più vicino possibile alla capacità di carico statica senza superarla. La rigidità R associata del piedino di livellamento selezionato è indicata nella tabella.
La compressione effettiva viene quindi calcolata con la seguente equazione:

Carico statico F [N] per piedino di livellamento /
Rigidità R [N/mm]

= compressione effettiva s [mm]

Partendo dalla compressione effettiva s calcolata è ora possibile ricavare dal grafico sopra riportato il grado di isolamento ottenibile in funzione della frequenza di interferenza.
Per ottimizzare il grado di isolamento ottenibile, il numero di piedini di livellamento può essere modificato in modo che il carico statico F per ciascun piedino si avvicini il più possibile per difetto a un valore di capacità di carico indicato nella tabella.
Questo aumenta la compressione s che, a sua volta, si traduce in un grado di isolamento più alto.
In generale è possibile affermare che le frequenze medio-alte si possono isolare molto bene con una compressione sufficiente.

Esempio

Carico statico F (peso della macchina) = 48.000 N, numero di piedini = 4, quindi: carico statico per piedino = 12.000 N
Piedino scelto: d1 = 160, capacità di carico statico 20.000 N, R = 9.000 N/mm
Il risultato è una compressione effettiva s di:

12.000 N (carico statico/piedino) /
9.000 N / mm (rigidità R)

= 1,3 mm

Con una frequenza di interferenza di 20 Hz (1.200 giri/min), il grafico sopra riportato fornisce un grado di isolamento del 20% circa.

Per ottimizzare è possibile utilizzare fino a 5 piedini, ottenendo un carico statico per piedino di 9.600 N. È quindi possibile scegliere un piedino di livellamento con la capacità di carico statico più vicina al nuovo risultato.
Piedino scelto: d1 = 120, capacità di carico statico 10.000 N, R = 4.000 N/mm
Il risultato è una compressione effettiva s di:

9.600 N (carico statico/piedino) /
4.000 N/mm (rigidità R)

= 2,4 mm

Con la stessa frequenza di interferenza di 20 Hz (1.200 giri/min), il grafico sopra riportato indica ora un grado di isolamento del 75 % circa.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
41,69
più IVA 7,92 €
lordo 49,61 €
In magazzino
ELESA Code: 415111
Descrizione: LW.A-80-M12x1,25x120
Peso: 0,500 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991