JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 37.1 Basi con foro di fissaggio centrale

Foto

GN 37.1 Basi, con foro di fissaggio centrale Tipo: A - Senza disco antiscivolo
Tipo: A - Senza disco antiscivolo
GN 37.1 Basi, con foro di fissaggio centrale Tipo: A - Senza disco antiscivolo GN 37.1 Basi, con foro di fissaggio centrale Tipo: B - Con disco antiscivolo GN 37.1 Basi, con foro di fissaggio centrale Tipo: C - Con O-ring

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le basi GN 37.1 sono caratterizzate da una costruzione robusta e da una grande varietà. Sono utilizzati in modo particolare su sistemi e macchine grandi e pesanti. Il foro passante consente di collegare il centro dei piedini della macchina al suolo; questo li rende la scelta ideale per carichi di compressione e di trazione.

Le basi sono ideali per l’uso con aste di compensazione e regolazione personalizzate con raggio di assorbimento “r” di forma sferica nel punto di contatto. Le viti o i perni filettati DIN con smussatura o becco appuntito utilizzati come alternativa riducono la capacità di carico per mancanza di contatto su tutta la superficie.

Il tipo B con disco antiscivolo in gomma previene lo scivolamento laterale, protegge le superfici delicate e attenua vibrazioni e sussulti. Il tipo C con O-ring offre una tenuta al suolo per prevenire l’accumulo di sporco sotto il piedino.

Specifiche

Acciaio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura testurizzata


Fondo in gomma, intarsiato
Nero, NBR
85±5 Shore A


O-ring, intarsiato
Nero, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Su richiesta

Superficie zincata, passivata blu
Superficie disponibile in altri colori (rivestimento con polveri)
Altre forme geometriche nel punto di contatto

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 37.1 Basi, con foro di fissaggio centrale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
BCon disco antiscivolo
CCon O-ring
Mostra / Nascondi colonne
d1rd2d3l1l2sCarico statico F in kN
Tipo A / C

Tipo B
80R2025,511154,638020
100R2025,51317,54,648030
125R253216215,8513050
160R3038,520,5277618070
200R354525,5337,98230110

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro piedino d1
Raggio r
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,99
più IVA 1,52 €
lordo 9,51 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,267 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090