JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 827.1 Ghiere di ritegno zigrinate in acciaio INOX per viti di regolazione in acciaio INOX GN 827

Foto

GN 827.1 Ghiere di ritegno zigrinate in acciaio INOX per viti di regolazione in acciaio INOX GN 827
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ghiere di ritegno zigrinate in acciaio INOX GN 827.1 sono utilizzate in combinazione con le viti di regolazione in acciaio INOX GN 827 per operazioni di posizionamento e fissaggio mediante riscontro

Per le apparecchiature di lavorazione e montaggio in cui accessori e meccanismi devono essere sostituiti regolarmente, è possibile semplificare le regolazioni combinando le viti di regolazione GN 827, le ghiere di ritegno GN 827.1 e i blocchi di posizionamento GN 828 dei tipi UA e UB per mantenere le impostazioni tra un utilizzo e l'altro.

Specifiche

Acciaio INOXNG AISI 304
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 827.1 Ghiere di ritegno zigrinate in acciaio INOX per viti di regolazione in acciaio INOX GN 827 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hk
M 6 x 1101665
M 8 x 1142086
M 10 x 1162497

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,31
più IVA 0,63 €
lordo 3,94 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639