JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 425.3 Maniglie a ponte per armadi senza filettatura, a saldare

Foto

GN 425.3 Maniglie a ponte per armadi, acciaio, a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 425.3 sono realizzate in profilati di acciaio curvati e sono fissate mediante saldatura.

Se necessario, i fori d2 servono per inserire perni di riferimento o di guida che semplificano il posizionamento e il fissaggio della maniglia attraverso i fori di allineamento praticati nella parte opposta per il processo di saldatura.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Specifiche

AcciaioST
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 425.3 Maniglie a ponte per armadi, acciaio, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza±0,5d2 H12hrt
86488100335105
10100125160343125
12125160200451146
16125160200459186
20200250-568228

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,31
più IVA 0,44 €
lordo 2,75 €
In magazzino
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").