JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 433 Chiavette di serraggio Acciaio INOX

Foto

GN 433 Chiavette di serraggio, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiavette di serraggio GN 433 consentono un semplice bloccaggio delle parti senza attrezzi. La forma ergonomica e il collare sporgente ne semplificano l'impiego.

La versione in acciaio INOX A4 può essere utilizzata in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

  • Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8
  • Fusione di precisione in acciaio INOXA4 AISI 316
  • finitura matt da sabbiaturaMT

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 433 Chiavette di serraggio, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lbd3h1h2
20M 4610--9883,5
26M 41216--1110104,5
26M 5101216-1110104,5
26M 6121620251110104,5
34M 6162025301312125
34M 8162025301312125

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,77
più IVA 1,10 €
lordo 6,87 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535