JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 509.1 Elementi di scorrimento a sfera Corpo di contenimento in acciaio / acciaio INOX, con collare

Foto

GN 509.1 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio / acciaio INOX, con collare Materiale/Finitura: SNI - Corpo di contenimento in acciaio
Materiale/Finitura: SNI - Corpo di contenimento in acciaio
GN 509.1 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio / acciaio INOX, con collare Materiale/Finitura: SNI - Corpo di contenimento in acciaio GN 509.1 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio / acciaio INOX, con collare Materiale/Finitura: NNI - Corpo di contenimento in acciaio INOX GN 509.1 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio / acciaio INOX, con collare Materiale/Finitura: SBL - Corpo di contenimento in acciaio
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.1 sono utilizzati nel settore della movimentazione dei materiali. Facilitano i movimenti sia lineari che rotatori anche di carichi pesanti in qualunque direzione.

Il diametro d2 è caratterizzato da una conicità nella zona superiore, sotto la flangia, che ne consente un'installazione semplice e salda.

Specifiche

Corpo di contenimento in acciaioSBL

  • Tornito
  • Zincato, passivato blu
  • Sfera in acciaio, liscio

Corpo di contenimento in acciaioSNI

  • Tornito
  • Zincato, passivato blu
  • Sfera in acciaio INOX AISI 420C

Corpo di contenimento in acciaio INOXNNI

  • AISI 420B
  • AISI 303 (solo misura 15)
  • Sfera in acciaio INOX 420C

RoHS

Accessorio

Anelli di fissaggio GN 509.3 (fermi per elementi di scorrimento a sfera)

Su richiesta

Sfera in plastica (poliammide)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 509.1 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio / acciaio INOX, con collare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Misurad1
Sfera
d2 ±0,08d3h1 ±0,3h2 ±0,3h3 ±0,3h4Carico C in N
Tipi
SBL

SNI


NNI
1212,722279843,2200150150
1515,8243011,98,13,51500400400
2222,2364520,79,852,4130010001000
3030,145552313,874,5250020002000
4544,4627534,5199,55,5600045004500
606010011747,5301510130001000010000

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Materiale/Finitura



Disposizione e scelta delle dimensioni delle sfere

Nel decidere la dimensione del dispositivo di trasporto è necessario prendere in considerazione i seguenti fattori: Peso, dimensioni, materiale di base e carico da trasportare.

La distanza massima tra gli elementi di scorrimento a sfera "a2" (su una superficie piana) si ottiene dividendo per 2,5 la lunghezza del bordo più corto del carico da trasportare. Questo garantisce che il carico sia sempre sostenuto dalle sfere portanti, evitando che si rovesci in uno spazio vuoto.

La capacità di carico delle sfere viene calcolata dividendo il peso del carico effettivo per tre. Questo valore si ottiene partendo dal presupposto che, a causa delle tolleranze sulla superficie portante e della distanza tra le sfere in generale, le sfere sotto carico saranno sempre solo tre.

Disegno GN 509

a1 = lunghezza del bordo più corto del carico

a2 = distanza max. tra gli elementi di scorrimento a sfera

a2 = a1/2,5

F1 = peso del carico

F2 = peso per elemento di scorrimento a sfera

F2 = F1/3

Velocità e attrito

La velocità di trasporto consentita è di 2 m/s. Con elementi a sfera più grandi a velocità superiori a 1 m/s, a seconda del peso trasportato, è previsto un aumento della temperatura.

I valori di attrito delle sfere alla velocità di 1 m/s saranno di circa 0,005 µ. Questo valore, tuttavia, dipende dall'applicazione e potrebbe essere soggetto a notevoli variazioni.

Rispetto alle sfere con corpo di contenimento in lamiera (GN 509), le sfere con corpo di contenimento in acciaio per impieghi gravosi (GN 509.1) sono più rigide. In questo caso è possibile utilizzare i valori statici delle sfere con corpo di contenimento in acciaio.

Per prevenire la corrosione si consiglia la lubrificazione. Sono sufficienti le raccomandazioni generali applicabili ai normali cuscinetti volventi. Nella maggior parte delle applicazioni la lubrificazione è superflua.

Resistenza alle alte temperature

A partire dalla misura 36, le sfere sono dotate di una guarnizione in feltro che le protegge dall'ingresso di sporco e polvere. In questa versione, la temperatura massima è di soli 100 °C.

Le sfere senza guarnizione in feltro possono essere utilizzate anche a temperature di esercizio maggiori. Questo, tuttavia, comporta una riduzione della capacità di trasporto (c). La tabella seguente fornisce valori indicativi:

125 °C ./. 10%
150 °C ./. 20%
170 °C ./. 30%
200 °C ./. 50%

La temperatura massima di esercizio per gli elementi di scorrimento con sfera in plastica è di 60 °C.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,74
più IVA 1,85 €
lordo 11,59 €
In magazzino
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900