B | Senza sede per chiavetta |
K | Con sede per chiavetta |
R | Con impugnatura girevole ribaltabile |
d1 | d2 H7 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | h | l1 | l2 | l3 | r | Ø Impugnatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 22 | 20 | 30 | 25 | 27 | 24 | 9 | 22 | 34 | 45 | 39 | 15,5 |
125 | 12 | 26 | 24 | 35 | 28 | 31 | 28 | 11 | 27 | 39,5 | 60 | 49 | 18 |
150 | 14 | 26 | 24 | 38 | 30 | 34 | 32 | 10 | 30 | 44 | 65 | 58 | 22 |
200 | 20 | 40 | 38 | 50 | 40 | 44 | 39 | 13 | 36 | 53 | 90 | 81 | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra / Nascondi colonne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa. Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0