JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 521.8 Volantini a disco per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3

Foto

GN 521.8 Volantini a disco per indicatori di posizione
ELESA original design
code: VDSC.-GXX2+I

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini a disco GN 521.8 hanno un vano nel mozzo per accogliere un indicatore di posizione GN 000.8 e GN 000.3.

Se i volantini devono essere utilizzati senza indicatori di posizione, è disponibile una calottina coprimozzo per chiudere il vano vuoto.

Specifiche

Corpo
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzato, resistente agli urti
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Boccola filettata in ottone per accogliere l'impugnatura girevole


Impugnature girevoli
Plastica, tecnopolimero
nero, finitura matt


Vite di pressione senza testa DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Su richiesta

Volantino a disco con impugnatura ribaltabile
Volantino a disco con boccola in acciaio INOX

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 521.8 Volantini a disco per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Impugnatura
cilindrica
per indicatori di posizione
GN 000.8
Misura

GN 000.3
Misura
125B 8B 10223576272263416549226060
200B 16B 20304276383470409080256060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo

Sequenza di installazione

  1. Installare il volantino sull'albero, se necessario praticare un foro trasversale e serrare con la vite di regolazione.

  2. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  3. Portare manualmente l'indicatore di posizione sullo 0 prima di montarlo.

  4. Installare l'indicatore di posizione nella cavità del mozzo e fissarlo con una vite. Non eccedere nella coppia di serraggio per evitare di deformare il corpo di contenimento.

  5. Ruotare il volantino e verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando sia allineata con la posizione 0 dei due indicatori (GN 000.8) o dell'indicatore e del contatore (GN 000.3).

In caso contrario è necessario allentare la vite e regolare l'indicatore di posizione. Serrare nuovamente la vite.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,46
più IVA 5,98 €
lordo 37,44 €
In magazzino
ELESA Code: CE.34015
Descrizione: VDSC.125-GXX2 A-8+I
Peso: 0,290 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").