JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522 Volantini a razze Plastica, boccola in acciaio

Foto

GN 522 Volantini a razze, plastica, boccola in acciaio Tipo: R - Con impugnatura girevole
Original design
code: VRTP. / VRTP+I
Tipo: R - Con impugnatura girevole
GN 522 Volantini a razze, plastica, boccola in acciaio Tipo: R - Con impugnatura girevole GN 522 Volantini a razze, plastica, boccola in acciaio Tipo: A - Senza impugnatura
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini a razze GN 522 offrono un design elegante ed ergonomico.

Specifiche

Corpo ruota
Plastica, polipropilene (PP)

  • Rinforzato, resistente agli urti
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • nero, finitura matt

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Calotta
Aluminio

  • anodizzato, colore naturale
  • autoadesivo

Boccola filettata
Ottone


Impugnatura cilindrica girevole GN 798
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (for axial fixation)

Su richiesta

  • con impugnatura a fungo GN 597.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 522 Volantini a razze, plastica, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

ASenza impugnatura
RCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2  H7
Foro alesato
d3d4d5bl1l2l3rØ
Impugnatura
808101820,525181735452916
10010121820,525,5201737603718
1251214222631222244654822
1601416263140252751736523
2001620303648,5283461808424
25020243544583238699010525
300202640526635,543789012725
375*26-3570813943879016025
* non disponibili a magazzino, è necessario un ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,50
più IVA 2,00 €
lordo 12,50 €
In magazzino
ELESA Code: 78421-R
Descrizione: VRTP.80+I A-8
Peso: 0,098 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 522-80-B8-AGN 522-80-K8-AGN 522-80-B8-RGN 522-80-K8-RGN 522-80-B10-AGN 522-80-K10-AGN 522-80-B10-RGN 522-80-K10-RGN 522-100-B10-AGN 522-100-K10-AGN 522-100-B10-RGN 522-100-K10-RGN 522-100-B12-AGN 522-100-K12-AGN 522-100-B12-RGN 522-100-K12-RGN 522-125-B12-AGN 522-125-K12-AGN 522-125-B12-RGN 522-125-K12-RGN 522-125-B14-AGN 522-125-K14-AGN 522-125-B14-RGN 522-125-K14-RGN 522-160-B14-AGN 522-160-K14-AGN 522-160-B14-RGN 522-160-K14-RGN 522-160-B16-AGN 522-160-K16-AGN 522-160-B16-RGN 522-160-K16-RGN 522-200-B16-AGN 522-200-K16-AGN 522-200-B16-RGN 522-200-K16-RGN 522-200-B20-AGN 522-200-K20-AGN 522-200-B20-RGN 522-200-K20-RGN 522-250-B20-AGN 522-250-K20-AGN 522-250-B20-RGN 522-250-K20-RGN 522-250-B24-AGN 522-250-K24-AGN 522-250-B24-RGN 522-250-K24-RGN 522-300-B20-AGN 522-300-K20-AGN 522-300-B20-RGN 522-300-K20-RGN 522-300-B26-AGN 522-300-K26-AGN 522-300-B26-RGN 522-300-K26-RGN 522-375-B26-AGN 522-375-K26-AGN 522-375-B26-RGN 522-375-K26-R