JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.5 Volantini a razze Plastica, boccola / albero in acciaio INOX

Foto

GN 522.5 Volantini a razze, boccola / albero in acciaio INOX Tipo: R - Con impugnatura girevole
Original design
code: VRTP-P+I-SST
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
FDA

A norma FDA

con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini a razze GN 522.5 si distinguono per il design elegante che tiene conto dei requisiti ergonomici e igienici.

Grazie ai materiali utilizzati sono particolarmente adatti all'uso in atmosfere corrosive o in aree in cui è richiesta la pulizia per via umida. In particolare, i materiali plastici certificati FDA ne consentono l'uso nell'industria alimentare.

Specifiche

Corpo ruota
Plastica, polipropilene (PP)

  • Certificazione FDA
  • Rinforzato, resistente agli urti
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • nero, finitura matt

Boccola mozzo
Acciaio INOX AISI 304


Calotta
Acciaio INOX AISI 304
Autoadesiva


Impugnatura cilindrica girevole
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt, certificazione FDA
  • Albero di comando
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate in acciaio INOX GN 184.5

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 522.5 Volantini a razze, boccola / albero in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

RCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7d3d4d5bl1l2l3rØ
Impugnatura
8081820,525181735452916
100101820,525,5201737603718
12512222631222244654822
16014263140252751806523
20016303648,5283461808424

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Codice foro alesato


Diametro d2
Tipo

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,63
più IVA 3,54 €
lordo 22,17 €
In magazzino
ELESA Code: 79111-R
Descrizione: VRTP.80-P+I-SST-8
Peso: 0,108 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 522.5-80-B8-RGN 522.5-80-K8-RGN 522.5-100-B10-RGN 522.5-100-K10-RGN 522.5-125-B12-RGN 522.5-125-K12-RGN 522.5-160-B14-RGN 522.5-160-K14-RGN 522.5-200-B16-RGN 522.5-200-K16-R