JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.6 Volantini con impugnatura ribaltabile Plastica, boccola / meccanismo di rientro in acciaio INOX

Foto

GN 522.6 Volantini con impugnatura ribaltabile, plastica, boccola / meccanismo di rientro in acciaio INOX
ELESA original design
code: VRTP-P+IR-SST
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini con impugnatura ribaltabile GN 522.6 si distinguono per il design elegante che tiene conto dei requisiti ergonomici e igienici.

Grazie ai materiali utilizzati sono particolarmente adatti all'uso in atmosfere corrosive o in aree in cui è richiesta la pulizia per via umida. In particolare, i materiali plastici certificati FDA ne consentono l'uso nell'industria alimentare.

L'impugnatura di questi volantini è bloccata nel foro. Per ribaltarla occorre innanzitutto estrarla dal cono in direzione assiale.

Una molla di pressione trattiene l'impugnatura in entrambe le posizioni. Quando viene ripiegata si reinnesta automaticamente.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (polipropilene PP)

  • Certificato a norma FDA
  • Rinforzato, resistente agli urti
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • nero, finitura matt

Boccola mozzo
Acciaio INOX AISI 304


Calottina coprimozzo

  • Acciaio INOX AISI 304
  • Autoadesiva

Impugnatura ribaltabile

  • Plastica, tecnopolimero (poliammide PA)
  • nero, finitura matt
  • Certificato a norma FDA
  • Meccanismo di rientro
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 522.6 Volantini con impugnatura ribaltabile, plastica, boccola / meccanismo di rientro in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

RCon impugnatura girevole ribaltabile
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7d3d4d5bl1l2l3rØ
Impugnatura
8081820,525181735452915,5
100101820,525,5201737603718
12512222631222244654822
16014263140252751736523
20016303648,5283461808424

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Codice foro alesato


Diametro d2
Tipo

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
37,20
più IVA 7,07 €
lordo 44,27 €
In magazzino
ELESA Code: 79121-R
Descrizione: VRTP.80-P+IR-SST-8
Peso: 0,102 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090