JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.8 Volantini a razze per indicatori di posizione GN 000.8 / GN 000.3

Foto

GN 522.8 Volantini a razze per indicatori di posizione Tipo: A - Senza impugnatura
ELESA original design
code: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Tipo: A - Senza impugnatura
GN 522.8 Volantini a razze per indicatori di posizione Tipo: A - Senza impugnatura GN 522.8 Volantini a razze per indicatori di posizione Tipo: D - Con impugnatura girevole

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini GN 522.8 sono simili ai volantini a razze GN 522. Sono tuttavia dotati di un corpo di contenimento per accogliere gli indicatori di posizione GN 000.8 e GN 000.3 e sono provvisti di una vite di pressione senza testa per il montaggio sull'albero.

Per coppie di regolazione elevate, il foro del mozzo può essere dotato di una sede per chiavetta.

La forma di questi volantini soddisfa le esigenze di un design moderno e tiene conto dei requisiti ergonomici.

Specifiche

Corpo Plastica
Tecnopolimero (polipropilene PP)

  • Rinforzato, resistente agli urti
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Nero, finitura matt

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Boccola filettata in ottone per accogliere l'impugnatura girevole


Corpo di contenimento per indicatore di posizione
Tecnopolimero (poliammide PA)
Rinforzo in fibra di vetro


Impugnature girevoli
Plastica, tecnopolimero
Nero, finitura matt


Vite di pressione senza testa DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Accessorio

Indicatori di posizione GN 000.8 (Movimento gravitazionale, indicazione analogica)
Indicatori di posizione GN 000.3 (Movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 522.8 Volantini a razze per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Impugnatura
cilindrica
per indicatori di posizione
GN 000.8
Misura

GN 000.3
Misura
16014264076252751128065246060
20016305076283461128084246060
250203558763238701290105256060

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo


Sequenza di installazione

  1. Installare il volantino sull'albero di comando e fissarlo con la vite.

  2. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).

  3. Portare manualmente l'indicatore di posizione sullo 0 prima di montarlo.

  4. Installare l'indicatore di posizione nella cavità del mozzo e fissarlo con una vite.
    Non eccedere nella coppia di serraggio per evitare di deformare il corpo di contenimento.

  5. Ruotare il volantino e verificare che la posizione iniziale dell'albero di comando sia allineata con la posizione 0 dei due indicatori (Indicatori di posizione GN 000.8 (Movimento gravitazionale, indicazione analogica)) o dell'indicatore e del contatore (Indicatori di posizione GN 000.3 (Movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica)).
    In caso contrario è necessario allentare la vite e regolare l'indicatore di posizione. Serrare nuovamente la vite.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
37,36
più IVA 7,10 €
lordo 44,46 €
In magazzino
ELESA Code: CE.33111-R
Descrizione: VRTP.160-GXX2-A14
Peso: 0,340 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090