JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 528.3 Maniglie a ponte per armadi Plastica, per vite a testa esagonale

Foto

GN 528.3 Maniglie a ponte per armadi, plastica, per viti a testa esagonale
Original design

code: M.443-EH

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 528.3 Maniglie a ponte per armadi, plastica, per viti a testa esagonale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1bdh1h3l2l3s1s2t
94 -1215,538710974686
117 ±1266,5419137937106
122 ±1266,5418,51421007106,5
140 ±1276,5469,51601137106,5
150 ±1276,54710,51721257106,5
160 ±1286,55010,51791327106,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Lunghezza l1
Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,85
più IVA 0,35 €
lordo 2,20 €
In magazzino
ELESA Code: 37037
Descrizione: M.443/110-EH-5
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 528.3-PA-94-SWGN 528.3-PA-117-SWGN 528.3-PA-122-SWGN 528.3-PA-140-SWGN 528.3-PA-150-SWGN 528.3-PA-160-SW