GN 668 Maniglie a ponte per armadi piatte Alluminio

Maniglie a ponte per armadi piatte GN 668: Alluminio
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi piatte GN 668 sono realizzate in profilato di alluminio curvato.

Possono essere montate dal lato posteriore (tipo A) oppure, utilizzando la base della maniglia, dal lato dell'operatore (tipo B).

Specifiche

Maniglia
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Piano, burattatoBLBL

Kit di fissaggio per tipo B

  • Base della maniglia
    Plastica, poliammide (PA)
    • nero, finitura matt per SW / BL
    • grigio chiaro, finitura matt per SR
  • Viti a testa cilindrica DIN 7984
    Acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 668 Maniglie a ponte per armadi piatte, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore (solo per b1 = 20)
Mostra / Nascondi colonne
b1l1ab2dh1h2h3l2l3l4rt1
min.
t2
201301023M 5456,52,512014115315105
201701023M 5456,52,516018119315105
201901023M 5456,52,518020121315105
202101023M 5456,52,520022123315105
3026212-M 650--250--1512-
3031212-M 650--300--1512-
3036212-M 650--350--1512-
3041212-M 650--400--1512-

Selezione e configurazione articolo

Larghezza maniglia b1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
BL
SR
SW
Larghezza maniglia b1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
BL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,37
più IVA 1,02 €
lordo 6,39 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,25 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
GN 668-20-130-A-SWGN 668-20-130-B-SWGN 668-20-130-A-SRGN 668-20-130-B-SRGN 668-20-130-A-BLGN 668-20-130-B-BLGN 668-20-170-A-SWGN 668-20-170-B-SWGN 668-20-170-A-SRGN 668-20-170-B-SRGN 668-20-170-A-BLGN 668-20-170-B-BLGN 668-20-190-A-SWGN 668-20-190-B-SWGN 668-20-190-A-SRGN 668-20-190-B-SRGN 668-20-190-A-BLGN 668-20-190-B-BLGN 668-20-210-A-SWGN 668-20-210-B-SWGN 668-20-210-A-SRGN 668-20-210-B-SRGN 668-20-210-A-BLGN 668-20-210-B-BLGN 668-30-262-A-SWGN 668-30-262-A-SRGN 668-30-262-A-BLGN 668-30-312-A-SWGN 668-30-312-A-SRGN 668-30-312-A-BLGN 668-30-362-A-SWGN 668-30-362-A-SRGN 668-30-362-A-BLGN 668-30-412-A-SWGN 668-30-412-A-SRGN 668-30-412-A-BL