JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5339.5 Manopole triangolari in acciaio INOX

Foto

GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura
Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura
GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: D - Con foro passante filettato
Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: D - Con foro passante filettato
Finitura: PL - Finitura lucidata a specchio GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato
Finitura: PL - Finitura lucidata a specchio
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole triangolari in acciaio INOX GN 5339.5 sono progettate per essere usate in particolare sui macchinari per l'industria alimentare. Le superfici lisce e chiuse e i raggi d'angolo soddisfano particolari requisiti igienici.

Design originale ELESA, ora prodotto in metallo in accordo con ELESA S.p.A.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8

  • finitura matt da sabbiaturaMT
  • Finitura lucidata a specchioPL
    (solo tipo D e E)

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5339.5 Manopole triangolari, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
DCon foro passante filettato
CCon foro cieco liscio H7
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
Tipo E


Tipo D
d3 H7
Foro alesato
Tipo C
d4h1h2t1
min.
t2
32M 5--12211210-
32M 6M 6B 61221121210
40M 6--14261412-
40M 8M 8B 81426141513
50M 8--18331915-
50M 10M 10B 101833191816
60M 10--20412318-
60M 12M 12B 122041232220

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2 (tipo E)
Filettatura d2 (tipo D)
Diametro foro alesato d3
Tipo



Finitura

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,24
più IVA 1,57 €
lordo 9,81 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,24 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").