d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | t min. |
---|---|---|---|---|---|
40 | M 8 | 16 | 27 | 13,5 | 13 |
50 | M 10 | 19 | 30 | 15 | 17 |
Maniglie e manopole possono fungere da vettori per molti agenti patogeni. A ogni contatto con le mani, batteri e germi si depositano sulla superficie, dove possono proliferare senza controllo nel tempo, ad esempio tra due cicli di pulizia. Se in seguito una o più altre persone toccano la stessa superficie, la popolazione moltiplicata di agenti patogeni ha la possibilità di diffondersi ulteriormente. Le parti standard antimicrobiche della famiglia di prodotti Sanline impediscono la propagazione di agenti patogeni su un elemento operativo. Questo riduce attivamente la diffusione di batteri, funghi e virus. Gli additivi a base di ioni d'argento utilizzati nelle materie plastiche o nei rivestimenti con polveri delle parti standard della famiglia di prodotti Sanline distruggono le pareti cellulari dei microrganismi, uccidendoli. L'efficacia si mantiene a lungo, anche dopo frequenti cicli di pulizia, ed è assolutamente sicura per l'utente. Grazie alle loro proprietà antimicrobiche, gli elementi operativi Sanline sono predestinati alle aree con elevati requisiti igienici, tra cui studi medici, ospedali, strutture di riabilitazione e cura, mense, impianti di trasformazione alimentare e aziende agricole con allevamento di bestiame. I prodotti Sanline riducono inoltre il rischio di infezione nei luoghi in cui molte persone entrano in contatto con maniglie ed elementi operativi, come ad esempio negli stadi e nelle sale da concerto, nei parchi e nei centri benessere, nonché sui mezzi di trasporto pubblico. |
I rivestimenti in plastica o con polveri prodotti con ioni d'argento impediscono la colonizzazione e la proliferazione di agenti patogeni sulla superficie. L'effetto si basa su un principio naturale e rimane efficace per un lungo periodo. Gli ioni d'argento (Ag⁺) si diffondono dalla superficie della plastica e si attaccano alle pareti cellulari del microbo. Dopo un breve periodo di tempo, gli ioni d'argento riescono a passare attraverso la parete cellulare del microbo e distruggono l'attività enzimatica all'interno della cellula. Il materiale genetico del microbo viene attaccato, impedendo un'ulteriore divisione cellulare e uccidendo infine il germe. |
|||||||||||
|
|||||||||||
L'effetto antimicrobico di questo additivo non diminuisce neanche dopo ripetuti lavaggi con sapone o solvente. L'effetto viene mantenuto anche a temperature di sterilizzazione. |
Le materie plastiche e i rivestimenti con polveri delle parti standard Sanline sono stati testati da un laboratorio di prova accreditato per individuare i seguenti microrganismi: |
|||||||||||
Plastica Batteri (secondo ISO 22196:2011):
Funghi (secondo ISO 22196:2011):
|
|||||||||||
È stato dimostrato che il principio d'azione riduce la proliferazione di batteri e funghi entro 24 ore, in modo che le superfici presentino meno dell'1% della contaminazione originale. Nel caso dei virus, la contaminazione si riduce a meno del 5%. |
|||||||||||
Parte standard tipica |
|||||||||||
|
|||||||||||
Parti standard Sanline |
|||||||||||
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0