JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5435 Volantini di serraggio a stella Acciaio INOX, Hygienic Design

Foto

GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a stella GN 5435 sono destinati a essere impiegati in ambienti igienici. La superficie di montaggio a tenuta garantisce il fissaggio senza spazi morti. L'alta qualità delle finiture e i grandi raggi d'angolo impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 316L

  • finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL

Anello di tenuta

  • H-NBRH
    Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
  • Blu
  • Durezza 85±5 Shore A
  • A norma FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Su richiesta

con FKM anello di tenuta (gomma al fluoro) F

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5435 Volantini di serraggio a stella, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4h1h2t
min.
40M 61818,830,51512
40M 81818,830,51515
50M 82121,8341715
50M 102121,8341718

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Finitura
Materiale (anello di tenuta)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,01
più IVA 3,80 €
lordo 23,81 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,135 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900