JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 56 Magneti di ritegno per profilati

Foto

GN 56 Magneti di ritegno per profilati
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

I magneti di ritegno GN 56 consentono un semplice fissaggio di porte, portelli o persino di attrezzi e accessori ai sistemi di profilati.

Grazie agli elementi elastici in plastica disposti lateralmente, il magnete di ritegno può essere inserito in qualsiasi punto della scanalatura del profilato. In questo modo, il magnete viene fissato nella scanalatura con un multiplo della sua forza di ritegno nominale. Se necessario è possibile estrarre nuovamente il magnete di ritegno dalla scanalatura attraverso le cavità sul lato anteriore utilizzando un cacciavite adatto.

Ruotando leggermente il perno filettato verso la base della scanalatura si impedisce al magnete di ritegno di muoversi in direzione della scanalatura. Un'ulteriore protezione contro gli spostamenti laterali può essere ottenuta, ad esempio, con i tasselli per cave a T GN 506.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)
Nero, finitura mattSWSW


Materiale del magnete
NdFeB
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


Inserto in acciaio, vite senza testa
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 56 Magneti di ritegno per profilati disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b1ab2h1h2Lunghezza lA/FForze magnetiche
nominali in N
6309,5310,2411,518
83011,62,39,341230
84012,54,812,941230
104513,7613,241230

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
b1
a
Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,54
più IVA 0,48 €
lordo 3,02 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110