JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.2 Maniglie a T Alluminio

Foto

GN 563.2 Maniglie a T, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 563.2 Maniglie a T, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 563.2 Maniglie a T, alluminio Finitura: BL - Piano, burattato GN 563.2 Maniglie a T, alluminio Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a T GN 563.2 possono essere utilizzate sia come maniglie di manovra che come dispositivi di bloccaggio, producendo elevate forze di serraggio.

Le maniglie a T sono forgiate in uno stampo e presentano quindi una struttura caratterizzata da una maggiore stabilità e una superficie liscia.

Design originale ELESA, prodotto in metallo in accordo con ELESA S.p.A.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Piano, burattatoBLBL
    Tracce di sbavatura non visibili

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 563.2 Maniglie a T, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza ld1  H7
Foro alesato
d2
Filettatura
h1h2s
Quadro
t
min.
55B 6M 6M 833221412
67B 8M 8-37251616
80B 8M 8M 1041262016

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza impugnatura l
Diametro foro alesato d1
Filettatura d2
Finitura
BL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,45
più IVA 1,42 €
lordo 8,87 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 563.2-55-B6-SWGN 563.2-55-B6-SRGN 563.2-55-B6-BLGN 563.2-55-M6-SWGN 563.2-55-M6-SRGN 563.2-55-M6-BLGN 563.2-55-M8-SWGN 563.2-55-M8-SRGN 563.2-55-M8-BLGN 563.2-67-M8-SWGN 563.2-67-M8-SRGN 563.2-67-M8-BLGN 563.2-67-B8-SWGN 563.2-67-B8-SRGN 563.2-67-B8-BLGN 563.2-80-B8-SWGN 563.2-80-B8-SRGN 563.2-80-B8-BLGN 563.2-80-M8-SWGN 563.2-80-M8-SRGN 563.2-80-M8-BLGN 563.2-80-M10-SWGN 563.2-80-M10-SRGN 563.2-80-M10-BL