JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.4 Maniglie ad arco Alluminio

Foto

GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Anodizzato, colore naturaleELEL
  • Piano, burattatoBLBL

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 565.4 Maniglie ad arco, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
bl1ad1
Tipo A
d2
Tipo B
h1h2l2t1
min.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185
2616017M 86,4576190116
2619217M 86,4576227116

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
BL
EL
RS
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,22
più IVA 1,75 €
lordo 10,97 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,29 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,106 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 565.4-20-160-A-SWGN 565.4-20-160-B-SWGN 565.4-20-160-A-RSGN 565.4-20-160-B-RSGN 565.4-20-160-A-SRGN 565.4-20-160-B-SRGN 565.4-20-160-A-ELGN 565.4-20-160-B-ELGN 565.4-20-160-A-BLGN 565.4-20-160-B-BLGN 565.4-20-192-A-SWGN 565.4-20-192-B-SWGN 565.4-20-192-A-RSGN 565.4-20-192-B-RSGN 565.4-20-192-A-SRGN 565.4-20-192-B-SRGN 565.4-20-192-A-ELGN 565.4-20-192-B-ELGN 565.4-20-192-A-BLGN 565.4-20-192-B-BLGN 565.4-26-160-A-SWGN 565.4-26-160-B-SWGN 565.4-26-160-A-RSGN 565.4-26-160-B-RSGN 565.4-26-160-A-SRGN 565.4-26-160-B-SRGN 565.4-26-160-A-ELGN 565.4-26-160-B-ELGN 565.4-26-160-A-BLGN 565.4-26-160-B-BLGN 565.4-26-192-A-SWGN 565.4-26-192-B-SWGN 565.4-26-192-A-RSGN 565.4-26-192-B-RSGN 565.4-26-192-A-SRGN 565.4-26-192-B-SRGN 565.4-26-192-A-ELGN 565.4-26-192-B-ELGN 565.4-26-192-A-BLGN 565.4-26-192-B-BL