JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi Alluminio

Foto

GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: A - Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 565.3 sono realizzate in profilato di alluminio curvato. Sono adatte per le applicazioni in cui sono richieste forze di sollevamento ridotte, come ad esempio sui coperchi o sulle coperture protettive delle macchine.

I fori svasati del tipo B consentono il fissaggio con viti autofilettanti o rivetti svasati.

Il processo produttivo garantisce la fornitura di versioni speciali anche in quantità relativamente ridotte.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Anodizzato, colore naturaleELEL
  • Piano, burattatoBLBL

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 565.3 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
bl1 ±0,25l2
Tipo A
l3
Tipo B
ad1d2h1h2rt
min.
2012014213713M 55,34151310
2016018217713M 55,34551310

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
BL
EL
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,11
più IVA 1,16 €
lordo 7,27 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,20 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,085 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 565.3-20-120-A-SWGN 565.3-20-120-B-SWGN 565.3-20-120-A-SRGN 565.3-20-120-B-SRGN 565.3-20-120-A-ELGN 565.3-20-120-B-ELGN 565.3-20-120-A-BLGN 565.3-20-120-B-BLGN 565.3-20-160-A-SWGN 565.3-20-160-B-SWGN 565.3-20-160-A-SRGN 565.3-20-160-B-SRGN 565.3-20-160-A-ELGN 565.3-20-160-B-ELGN 565.3-20-160-A-BLGN 565.3-20-160-B-BL