JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 604.1 Maniglie a ripresa Plastica, boccola in acciaio INOX

Foto

GN 604.1 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
ELESA original design
code: ERZ.SST
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
GN 604.1 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt GN 604.1 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Come tutti i prodotti della gamma Ergostyle®, le maniglie a ripresa GN 604 sono apprezzate per il loro stile, ma anche per la forma ergonomica.

Sollevando la leva si disinnesta la dentatura, consentendo una rotazione in qualunque direzione verso la nuova posizione. Rilasciando la leva, la dentatura ritorna automaticamente in presa.

Specifiche

Impugnatura
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
  • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR

Ingranaggio anulare
Lega di zinco pressofusa


Boccola e vite di ritegno
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 604.1 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2 H7
Foro alesato
d3d4h1h2h3h4
Corsa
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61015,524,53,530,53,58
63M 6M 8-B 8-13,519313,538,5410
78M 8M 10M 12B 8B 101623363,546,5414
95M 10M 12-B 12-1926,543556,5417

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche





Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di collegamento d2
Colore
OR
SG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,01
più IVA 0,95 €
lordo 5,96 €
In magazzino
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090