JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 605 Viti con terminale a sfera

Foto

GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: A - Sfera piena
Tipo: A - Sfera piena
GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: A - Sfera piena GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: B - Sfera con faccia piana GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: V - Sfera con faccia piana, con finecorsa girevole GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio Tipo: VR - Sfera con faccia piana, con finecorsa girevole, zigrinata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti con terminale a sfera GN 605 con sfera piena (tipo A) vengono utilizzate nelle applicazioni in cui è richiesto un contatto puntiforme della sfera.

La sfera mobile con faccia piana (tipo B) consente di bloccare o sostenere superfici non parallele.

La sfera dei tipi V / VR può essere ruotata di un massimo di 9° per garantire che il bloccaggio avvenga sempre sulla sezione piana della sfera.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Brunito

  • Sfera
    • Temprato
    • Liscio

RoHS

Su richiesta

Viti con terminale a sfera in plastica (piena) (tipo AK)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 605 Viti con terminale a sfera, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASfera piena
BSfera con faccia piana
VSfera con faccia piana, con finecorsa girevole
VRSfera con faccia piana, con finecorsa girevole, zigrinata
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
Tipo B

Tipo V
Tipo VR
l1
Lunghezza nominale
d2d3l2l3l4A/FCarico
statico in N
Tipo A / Tipo B
M 4-61016--2,520,80,3-23500
M 5-81220--32,510,4-2,55000
M 6M 610162025-43,21,30,60,4539000
M 8M 810122025305,54,51,80,80,5415000
M 10M 101216202535762,30,80,6524000
M 12M 1216203040-8,57,22,810,75630000
M 16M 1620253550-1210,74,31,31873000

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1 (tipo A/B)
Filettatura d1 (tipo V/VR)
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,97
più IVA 0,37 €
lordo 2,34 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181548
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 605-M4-6-AGN 605-M4-6-BGN 605-M4-10-AGN 605-M4-10-BGN 605-M4-16-AGN 605-M4-16-BGN 605-M5-8-AGN 605-M5-8-BGN 605-M5-12-AGN 605-M5-12-BGN 605-M5-20-AGN 605-M5-20-BGN 605-M6-10-VGN 605-M6-10-VRGN 605-M6-10-AGN 605-M6-10-BGN 605-M6-16-VGN 605-M6-16-VRGN 605-M6-16-AGN 605-M6-16-BGN 605-M6-20-VGN 605-M6-20-VRGN 605-M6-20-AGN 605-M6-20-BGN 605-M6-25-VGN 605-M6-25-VRGN 605-M6-25-AGN 605-M6-25-BGN 605-M8-10-VGN 605-M8-10-VRGN 605-M8-10-AGN 605-M8-10-BGN 605-M8-12-VGN 605-M8-12-VRGN 605-M8-12-AGN 605-M8-12-BGN 605-M8-20-VGN 605-M8-20-VRGN 605-M8-20-AGN 605-M8-20-BGN 605-M8-25-VGN 605-M8-25-VRGN 605-M8-25-AGN 605-M8-25-BGN 605-M8-30-VGN 605-M8-30-VRGN 605-M8-30-AGN 605-M8-30-BGN 605-M10-12-VGN 605-M10-12-VRGN 605-M10-12-AGN 605-M10-12-BGN 605-M10-16-VGN 605-M10-16-VRGN 605-M10-16-AGN 605-M10-16-BGN 605-M10-20-VGN 605-M10-20-VRGN 605-M10-20-AGN 605-M10-20-BGN 605-M10-25-VGN 605-M10-25-VRGN 605-M10-25-AGN 605-M10-25-BGN 605-M10-35-VGN 605-M10-35-VRGN 605-M10-35-AGN 605-M10-35-BGN 605-M12-16-VGN 605-M12-16-VRGN 605-M12-16-AGN 605-M12-16-BGN 605-M12-20-VGN 605-M12-20-VRGN 605-M12-20-AGN 605-M12-20-BGN 605-M12-30-VGN 605-M12-30-VRGN 605-M12-30-AGN 605-M12-30-BGN 605-M12-40-VGN 605-M12-40-VRGN 605-M12-40-AGN 605-M12-40-BGN 605-M16-20-VGN 605-M16-20-VRGN 605-M16-20-AGN 605-M16-20-BGN 605-M16-25-VGN 605-M16-25-VRGN 605-M16-25-AGN 605-M16-25-BGN 605-M16-35-VGN 605-M16-35-VRGN 605-M16-35-AGN 605-M16-35-BGN 605-M16-50-VGN 605-M16-50-VRGN 605-M16-50-AGN 605-M16-50-B