GN 913.2 Viti senza testa con perno temprato

GN 913.2 Viti senza testa con perno temprato Tipo: A - Con perno semisferico
Tipo: A - Con perno semisferico

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Le viti senza testa GN 913.2 con perno sferico temprato (tipo A) vengono utilizzate nei casi in cui è richiesto un punto di contatto. Costituiscono un'alternativa più economica alle viti con terminale a sfera GN 605.

Le viti senza testa con perno a punta temprato (tipo B) offrono un tipo di finitura alternativo.

Specifiche

  • Acciaio
    • Classe 5.8
    • Brunito

  • Perno di spinta
    Temprato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 913.2 Viti senza testa con perno temprato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon perno semisferico
BPerno a punta
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Lunghezza nominale
d2l2l3rA/F
M 58121620-310,52,52.5
M 612162025-41,80,833
M 8121620253262,5154
M 10162025324083,51,565

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Tipo


Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,55
più IVA 0,29 €
lordo 1,84 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 913.2-M5-8-AGN 913.2-M5-8-BGN 913.2-M5-12-AGN 913.2-M5-12-BGN 913.2-M5-16-AGN 913.2-M5-16-BGN 913.2-M5-20-AGN 913.2-M5-20-BGN 913.2-M6-12-AGN 913.2-M6-12-BGN 913.2-M6-16-AGN 913.2-M6-16-BGN 913.2-M6-20-AGN 913.2-M6-20-BGN 913.2-M6-25-AGN 913.2-M6-25-BGN 913.2-M8-12-AGN 913.2-M8-12-BGN 913.2-M8-16-AGN 913.2-M8-16-BGN 913.2-M8-20-AGN 913.2-M8-20-BGN 913.2-M8-25-AGN 913.2-M8-25-BGN 913.2-M8-32-AGN 913.2-M8-32-BGN 913.2-M10-16-AGN 913.2-M10-16-BGN 913.2-M10-20-AGN 913.2-M10-20-BGN 913.2-M10-25-AGN 913.2-M10-25-BGN 913.2-M10-32-AGN 913.2-M10-32-BGN 913.2-M10-40-AGN 913.2-M10-40-B