GN 632.1 Viti senza testa Acciaio, con puntale a sfera, per spintori

Viti senza testa GN 632.1: Acciaio, con puntale a sfera, per spintori

Descrizione del prodotto

Le viti di bloccaggio GN 632.1 con puntale a sfera si utilizzano con gli spintori GN 631 e GN 631.2 per esercitare serraggio e compressione.

Insieme allo spintore, il puntale forma uno snodo sferico che consente il serraggio su superfici irregolari o non perpendicolari all’asse della vite. Inoltre impedisce la rotazione della superficie di serraggio una volta a contatto con lo spintore. Il diametro d2 della sfera è inferiore al diametro della filettatura; questo consente di avvitare la vite sul lato della sfera.

Il puntale di spinta a sfera si incastra saldamente nello spintore, ma se necessario può essere rimosso.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5.8
  • Brunito

RoHS

Accessorio

Spintori GN 631 (Plastica)
Spintori GN 631.2 (NBR)

Nascondi disegno tecnico
GN 632.1 Viti di bloccaggio con puntale a sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2 +0,05A/F
M 6304050-4,53
M 8254050636,14
M 10405063807,85
M 124063801009,46

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza totale l
Filettatura d1
Lunghezza totale l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,72
più IVA 0,14 €
lordo 0,86 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
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
GN 632.1-M6-30GN 632.1-M6-40GN 632.1-M6-50GN 632.1-M8-25GN 632.1-M8-40GN 632.1-M8-50GN 632.1-M8-63GN 632.1-M10-40GN 632.1-M10-50GN 632.1-M10-63GN 632.1-M10-80GN 632.1-M12-40GN 632.1-M12-63GN 632.1-M12-80GN 632.1-M12-100